【商品仕様】・材質…ボディ:ダクタイル鉄(FCD-S)、ボンネット:ダクタイル...
Loading...
【商品仕様】
・材質…ボディ:ダクタイル鉄(FCD-S)、ボンネット:ダクタイル鉄(FCD-S)、ステム:SUS420J2、ジスク:SCS1、パッキン:非石綿、ハンドル:FCD450-10
・最高圧力…空気・ガス・油・蒸気・脈動水(220℃以下):0.98MPa(10kgf/cm2)、静流水(120℃以下):1.37MPa(14kgf/cm2)
・油とは潤滑油・作動油などを示します。
・クラス…10K
・呼び径…15(1/2"")
・接続形状…ねじ込み:JISB0203
・サイズ…L:60mm、H(全開):150mm、D:60mm
・重量…0.65kg
・JAN:4548745611366
EA470DE-4で型番確定
Rc 1/2"" ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製)の型番EA470DE-4のページです。
型番EA470DE-4に関する仕様情報を記載しております。