(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA470D-3
ゲートバルブ 真鍮(ボディ) ゲートバルブ

ゲートバルブ 真鍮(ボディ) EA470D-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,505円
税込単価
4,956円

エスコ社製、ゲートバルブ 真鍮(ボディ)になります。【使用流体】水 / 蒸気

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
    水 / 蒸気
  • ゲートバルブ種類:
    内ねじ式
  • 供給側 接続種類:
    Rc(R)
  • 制御側 接続種類:
    Rc(R)
  • ハンドル形状:
    丸形ハンドル
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高圧力:
    静流水(120℃以下):1.18MPa(12kgf/cm2)、飽和蒸気:0.88MPa(9kgf/cm2)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA470D-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA470D-3 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
高さ H(mm)
ハンドル径 D(φ)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA470D-3

3/8B
3/8B
38
73
50
4518340353251

1個

4,505( 4,956円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ社製、ゲートバルブ 真鍮(ボディ)になります。【使用流体】水 / 蒸気

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

EA470D-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゲートバルブ 真鍮(ボディ)の型番EA470D-3のページです。
型番EA470D-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゲートバルブ 真鍮(ボディ)

ゲートバルブ 真鍮(ボディ)

    ゲートバルブ(ステンレス製)

    ゲートバルブ(ステンレス製)

      ゲートバルブ(JIS)

      ゲートバルブ(JIS)

        ミニチュアバルブ アングル型(メス×オス) MV101MF

        ミニチュアバルブ アングル型(メス×オス) MV101MF

          10K ゲートバルブ

          10K ゲートバルブ

            メーカー エスコ エスコ エスコ ミヤコ 東亜バルブ工業
            通常価格 3,888円 12,599円 8,538円 3,612円 6,978円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   5日目   4日目~  
            本体形状 ストレート ストレート ストレート アングル ストレート
            本体材質 黄銅 ステンレス 青銅 黄銅製 ステンレス
            使用流体 水 / 蒸気 水 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
            ゲートバルブ種類 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式
            供給側 接続種類 Rc(R) Rc(R) Rc(R) R G

            ゲートバルブ 真鍮(ボディ)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA470D-12
            EA470D-14
            EA470D-2
            EA470D-20
            EA470D-4
            EA470D-6
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 長さ L
            (mm)
            高さ H
            (mm)
            ハンドル径 D
            (φ)
            JANコード

            9,950円

            ( 10,945円 )
            1個 -

            1日目

            1 1/4B1 1/4B60118704518340353299

            12,152円

            ( 13,367円 )
            1個 -

            1日目

            1 1/2B1 1/2B63126804518340353305

            3,888円

            ( 4,277円 )
            1個 -

            1日目

            1/4B1/4B3570504518340353244

            18,404円

            ( 20,244円 )
            1個 -

            2日目

            2B2B72154904518340353312

            4,072円

            ( 4,479円 )
            1個 -

            1日目

            1/2B1/2B4273504518340353268

            4,858円

            ( 5,344円 )
            1個 -

            1日目

            3/4B3/4B4787554518340353275

            ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました