ボディ下部にパネルタップが設けられ、ネルに直接取付けが可能。
型番 |
供給側 配管ねじの呼び |
制御側 配管ねじの呼び |
サイズ(mm) |
重量 |
JANコード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1/4B
|
1/4B
|
d:Rc1/4、H:69、D1:40、L:48、I:4、D2:5、D3:18、h:17、h1:11.5、L1:14、L2:14、D4:M5
|
0.262kg
|
4548745597738
| 1個 | 27,696円(
30,466円
) | 1日目 | |
3/8B
|
3/8B
|
d:Rc3/8、H:82、D1:70、L:55、I:5、D2:6、D3:22、h:19、h1:14、L1:16、L2:17、D4:M5
|
0.433kg
|
4548745597745
| 1個 | 25,056円(
27,562円
) | 1日目 | |
1/2B
|
1/2B
|
d:Rc1/2、H:87、D1:70、L:60、I:6、D2:8、D3:22、h:22、h1:17.5、L1:15、L2:22、D4:M5
|
0.572kg
|
4548745597752
| 1個 | 32,900円(
36,190円
) | 1日目 | |
3/4B
|
3/4B
|
d:Rc3/4、H:104、D1:85、L:70、I:8、D2:10、D3:25、h:26、h1:20.5、L1:19、L2:27、D4:M5
|
0.9kg
|
4548745597769
| 1個 | 43,367円(
47,704円
) | 1日目 |
Loading...
ボディ下部にパネルタップが設けられ、ネルに直接取付けが可能。