(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA470CM-1
ニードルバルブ(ステンレス製)使用圧力:~3.43MPa ニードルバルブ

ニードルバルブ(ステンレス製)使用圧力:~3.43MPa EA470CM-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,190円
税込単価
17,809円

・エスコ社 ステンレス製のアングル形 ニードルバルブです。・用圧力は~3.43...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    ステンレス
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品
  • 供給側 接続種類:
    Rc(R)
  • 制御側 接続種類:
    Rc(R)
  • ハンドル形状:
    丸形ハンドル
  • 操作方式:
    手動式
  • ※注意:
    可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可
  • 最高圧力:
    -20℃~常温:3.43MPa、100℃以下:2.94MPa、150℃以下:2.65MPa
  • 材質詳細:
    ボディ:SUS316、ステム:SUS630、グランド:SUS316、グランドパッキン:PTFE、パネルガスケット:非石綿シート、セットスクリュー:SUS304、フロントフェルール:SUS316、バックフェルール:SUS316、ハンドル:ZDC

型番

EA470CM-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA470CM-1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
サイズ(mm)
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA470CM-1

1/8B
1/8B
d2:Rc1/8、H:59、D1:40、L:40、I:4、D2:4、D3:16、h:13
0.14kg
4548745596342

1個

16,190( 17,809円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・エスコ社 ステンレス製のアングル形 ニードルバルブです。・用圧力は~3.43MPaです。

Loading...

EA470CM-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニードルバルブ(ステンレス製)使用圧力:~3.43MPaの型番EA470CM-1のページです。
型番EA470CM-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニードルバルブ(ステンレス製)使用圧力:~3.43MPa

ニードルバルブ(ステンレス製)使用圧力:~3.43MPa

    Rc 1/4"" ニードルバルブ(ステンレス製)

    Rc 1/4"" ニードルバルブ(ステンレス製)

      ニードルバルブ(ステンレス製) 使用圧力:~25.5MPa

      ニードルバルブ(ステンレス製) 使用圧力:~25.5MPa

        ニードルバルブ(ストレート型・リング式)

        ニードルバルブ(ストレート型・リング式)

          ニードルバルブ アングル型

          ニードルバルブ アングル型

            ニードルバルブ(フレアー)

            ニードルバルブ(フレアー)

              ニードルバルブ(ステム型) テーパー(PT)外ねじ・ホース接続タイプ

              ニードルバルブ(ステム型) テーパー(PT)外ねじ・ホース接続タイプ

                ステンレス製 ミニチュアバルブ アングル形 チューブxチューブ

                ステンレス製 ミニチュアバルブ アングル形 チューブxチューブ

                  ステンレス製 ミニチュアバルブ アングル形 チューブxねじ

                  ステンレス製 ミニチュアバルブ アングル形 チューブxねじ

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 16,190円 16,724円 25,056円 2,100円 1,219円 1,293円 1,680円 9,091円 9,476円
                    通常出荷日 1日目~   19日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    本体形状 ストレート - ストレート ストレート アングル ストレート アングル アングル アングル
                    本体材質 ステンレス - ステンレス 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 ステンレス ステンレス
                    使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 - 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                    供給側 接続種類 Rc(R) - Rc(R) 金属管接続 Rc(R) Rc(R) Rc(R) チューブ接続 チューブ接続
                    制御側 接続種類 Rc(R) - Rc(R) 金属管接続 Rc(R) 金属管接続 ホース接続 チューブ接続 Rc(R)

                    ニードルバルブ(ステンレス製)使用圧力:~3.43MPaのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA470CM-3
                    EA470CM-4
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び サイズ(mm) 重量 JANコード

                    22,213円

                    ( 24,434円 )
                    1個 -

                    1日目

                    3/8B3/8Bd2:Rc3/8、H:64、D1:40、L:45、I:5、D2:6、D3:16、h:170.212kg4548745597707

                    25,607円

                    ( 28,168円 )
                    1個 -

                    1日目

                    1/2B1/2Bd2:Rc1/2、H:79、D1:50、L:55、I:7、D2:7、D3:18、h:200.361kg4548745597714

                    ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました