(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Rc 1/4"" ニードルバルブ(ステンレス製)

Rc 1/4"" ニードルバルブ(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,605円
税込単価
19,366円

【商品仕様】・材質…ボディ:SUS316、ステム:SUS630、グランド:SU...

詳細情報を確認する

  • ※注意:
    可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可
  • サイズ(mm):
    d2:Rc1/4、H:59、D1:40、L:40、I:4、D2:4、D3:16、h:13
  • 使用流体:
    空気・水・油・ガス(※)・化学薬品
  • 取付ねじ(PT):
    1/4”
  • 最高圧力:
    -20℃~常温:3.43MPa、100℃以下:2.94MPa、150℃以下:2.65MPa
  • 材質詳細:
    ボディ:SUS316、ステム:SUS630、グランド:SUS316、グランドパッキン:PTFE、パネルガスケット:非石綿シート、セットスクリュー:SUS304、フロントフェルール:SUS316、バッ
  • 重量:
    0.161kg

型番

EA470CM-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番サイズ(mm)使用流体
EA470CM-2d2:Rc1/4、H:59、D1:40、L:40、I:4、D2:4、D3:16、h:13空気・水・油・ガス(※)・化学薬品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA470CM-2

1個

17,605( 19,366円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ボディ:SUS316、ステム:SUS630、グランド:SUS316、グランドパッキン:PTFE、パネルガスケット:非石綿シート、セットスクリュー:SUS304、フロントフェルール:SUS316、バックフェルール:SUS316、ハンドル:ZDC
・使用流体…空気・水・油・ガス・化学薬品
・最高圧力…-20℃/常温:3.43MPa、100℃以下:2.94MPa、150℃以下:2.65MPa
・ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直付けが可能
・各種装置パネル配管用に
・取付ねじ(PT)…1/4""
・サイズ(mm)…d2:Rc1/4、H:59、D1:40、L:40、I:4、D2:4、D3:16、h:13
・重量…0.161kg
・JAN:4548745596359

EA470CM-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Rc 1/4"" ニードルバルブ(ステンレス製)の型番EA470CM-2のページです。
型番EA470CM-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Rc 1/4"" ニードルバルブ(ステンレス製)

Rc 1/4"" ニードルバルブ(ステンレス製)

    ニードルバルブ(ステンレス製)使用圧力:~3.43MPa

    ニードルバルブ(ステンレス製)使用圧力:~3.43MPa

      ニードルバルブ(ステンレス製) 使用圧力:~25.5MPa

      ニードルバルブ(ステンレス製) 使用圧力:~25.5MPa

        ステンレス製 ミニチュアバルブ ストレート形 チューブxねじ

        ステンレス製 ミニチュアバルブ ストレート形 チューブxねじ

          ニードルバルブ(アングル型)R(PT)1/4・3/8

          ニードルバルブ(アングル型)R(PT)1/4・3/8

            ステンレス鋼製30Kニードルバルブねじ込み

            ステンレス鋼製30Kニードルバルブねじ込み

              ステンレス製 ミニチュアバルブ アングル形 チューブxねじ

              ステンレス製 ミニチュアバルブ アングル形 チューブxねじ

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ キッツ エスコ
                通常価格 17,605円 16,190円 25,056円 8,491円 1,491円 33,892円 9,476円
                通常出荷日 19日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                ※注意 可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可 可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可 可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可 - - - -
                サイズ(mm) d2:Rc1/4、H:59、D1:40、L:40、I:4、D2:4、D3:16、h:13 - - - - - -
                使用流体 空気・水・油・ガス(※)・化学薬品 - - - - - -
                取付ねじ(PT) 1/4” - - - - - -
                最高圧力 -20℃~常温:3.43MPa、100℃以下:2.94MPa、150℃以下:2.65MPa -20℃~常温:3.43MPa、100℃以下:2.94MPa、150℃以下:2.65MPa -20℃~常温:25.5MPa、100℃以下:21.77MPa、150℃以下:19.81MPa - - - -

                Rc 1/4"" ニードルバルブ(ステンレス製)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました