【本体形状】ストレート【本体材質】ステンレス【使用流体】水/空気/油
型番 |
供給側 配管ねじの呼び |
制御側 配管ねじの呼び |
長さ L(mm) |
サイズ(mm) |
マイクロスイッチ接点容量 |
電源コード・接続方式 |
開閉時間 |
重量 |
最大消費電力 |
定格電流 |
最大出力トルク |
JANコード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1/4B
|
1/4B
|
44
|
d(ボア径):4.5、d2:Rc1/4、H:102、H1:26、L1:21、S1:21、H2:70、H3:5、D:60
|
AC125V 2A(抵抗負荷)、AC250V 0.6A(抵抗負荷)
|
ビニルキャブタイヤコード・5芯・長さ700mm・0.3mm2
|
50Hz:約6秒、60Hz:約5秒
|
0.612kg
|
9W
|
90mA
|
1.9N・m
|
4548745596946
| 1個 | 27,598円(
30,358円
) | 1日目 | |
1/2B
|
1/2B
|
56.5
|
d(ボア径):9.2、d2:Rc1/2、H:102、H1:26、L1:27.5、S1:25、H2:70、H3:5、D:60
|
AC125V 2A(抵抗負荷)、AC250V 0.6A(抵抗負荷)
|
ビニルキャブタイヤコード・5芯・長さ700mm・0.3mm2
|
50Hz:約6秒、60Hz:約5秒
|
0.644kg
|
9W
|
90mA
|
1.9N・m
|
4548745598285
| 1個 | 20,478円(
22,526円
) | 1日目 | |
3/4B
|
3/4B
|
59
|
d(ボア径):12.5、d2:Rc3/4、H:105、H1:29、L1:30、S1:32、H2:70、H3:5、D:60
|
AC125V 2A(抵抗負荷)、AC250V 0.6A(抵抗負荷)
|
ビニルキャブタイヤコード・5芯・長さ700mm・0.3mm2
|
50Hz:約6秒、60Hz:約5秒
|
0.727kg
|
9W
|
90mA
|
1.9N・m
|
4548745598292
| 1個 | 21,446円(
23,591円
) | 1日目 | |
1B
|
1B
|
71
|
d(ボア径):16、d2:Rc1、H:108、H1:32、L1:36、S1:38、H2:70、H3:5、D:60
|
AC125V 2A(抵抗負荷)、AC250V 0.6A(抵抗負荷)
|
ビニルキャブタイヤコード・5芯・長さ700mm・0.3mm2
|
50Hz:約12秒、60Hz:約10秒
|
0.857kg
|
9W
|
90mA
|
3.9N・m
|
4548745598308
| 1個 | 33,576円(
36,934円
) | 2日目 | |
2B
|
2B
|
100
|
d(ボア径):32、d2:Rc2、H:141.5、H1:58.5、H2:53.5、L1:51、S1:65、H3:82、E1:54.5、E2:30、W1:59、W2:31.5、S:5.5
|
AC125V 3A(抵抗負荷)、AC250V 3A(抵抗負荷)
|
ビニルキャブタイヤコード・5芯・長さ700mm・0.5mm2
|
50Hz:約15秒、60Hz:約13秒
|
2.187kg
|
10W
|
100mA
|
9.8N・m
|
4548745598544
| 1個 | 63,134円(
69,447円
) | 2日目 |
Loading...
【本体形状】ストレート【本体材質】ステンレス【使用流体】水/空気/油