(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA470BG-6
電動式ボールバルブ(AC100V) デンドウシキボールバルブ

電動式ボールバルブ(AC100V) EA470BG-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,990円
税込単価
20,889円

【本体形状】ストレート【本体材質】青銅【使用流体】水/空気/油

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    青銅
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • ボールバルブ種類:
    レデューストボア
  • 供給側 接続種類:
    Rc(R)
  • 制御側 接続種類:
    Rc(R)
  • 操作方式:
    電動式
  • 絶縁耐圧:
    AC1500V(1分間)又は(AC1800V1秒間)
  • 仕様:
    水、油、ガス流体等のON-OFF用バルブ
  • 位置リミットスイッチ:
    開、閉各1個(有電圧)
  • 潤滑方式:
    グリース
  • 絶縁等級:
    E種
  • 周囲温度:
    -20~+50℃
  • 取付姿勢:
    直立~水平
  • 使用環境:
    屋外使用可(直射日光不可)
  • 防水構造:
    IEC529のIP56相当
  • 塗装:
    ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートーン
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • 定格時間:
    連続
  • 過負荷保護装置:
    インピーダンスプロテクト
  • 最高使用圧力:
    1.0Mpa
  • 材質詳細:
    バルブボディ:青銅(CAC406)、ボディキャップ:C3771BE、ステム:高力黄銅、ボール:Kメタル、ボールシート:PTFE、Oリング:FKM
  • 機能:
    90°正逆回転
  • 表面処理:
    ステム:Crめっき、ボール:Ni-Crめっき

型番

EA470BG-6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA470BG-6 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
サイズ(mm)
マイクロスイッチ接点容量
電源コード・接続方式
開閉時間
重量
最大消費電力
定格電流
最大出力トルク
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA470BG-6

3/4B
3/4B
68
d(ボア径):15、d1:Rc3/4、H:113.5、H1:37.5、L1:34、S1:34、H2:70、H3:5、D:60
AC125V 2A(抵抗負荷)、AC250V 0.6A(抵抗負荷)
ビニルキャブタイヤコード・5芯・長さ700mm・0.3mm2
50Hz:約12秒、60Hz:約10秒
0.895kg
9W
90mA
3.9N・m
4548745581508

1個

18,990( 20,889円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【本体形状】ストレート【本体材質】青銅【使用流体】水/空気/油

Loading...

EA470BG-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動式ボールバルブ(AC100V)の型番EA470BG-6のページです。
型番EA470BG-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動式ボールバルブ(AC100V)

電動式ボールバルブ(AC100V)

    電動式ボールバルブ(AC100V/ステンレス)

    電動式ボールバルブ(AC100V/ステンレス)

      Rc 3/4"" ボールバルブ

      Rc 3/4"" ボールバルブ

        鋳鉄製 ボールバルブ 手動操作 10Kフランジ 10K型ボール

        鋳鉄製 ボールバルブ 手動操作 10Kフランジ 10K型ボール

          ダクタイル鉄製10K電動アクチュエータ付ボールバルブ

          ダクタイル鉄製10K電動アクチュエータ付ボールバルブ

            ステンレス鋼製10K小型電動(直流)アクチュエータ付ボールバルブ

            ステンレス鋼製10K小型電動(直流)アクチュエータ付ボールバルブ

              ボールバルブ(フルボア) 黄銅

              ボールバルブ(フルボア) 黄銅

                ボールバルブ 黄銅

                ボールバルブ 黄銅

                  メーカー エスコ エスコ エスコ 昭和バルブ製作所 キッツ キッツ エスコ エスコ
                  通常価格 17,501円 20,478円 8,424円 8,992円 135,058円 39,958円 4,296円 6,284円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目   5日目   10日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                  本体形状 ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                  本体材質 青銅 ステンレス - - FCD-S SCS14A 黄銅 黄銅
                  使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 水 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス
                  ボールバルブ種類 レデューストボア レデューストボア - フルボア フルボア レデューストボア フルボア スタンダードボア
                  供給側 接続種類 Rc(R) Rc(R) - フランジ JISフランジ Rc Rc(R) Rc(R)

                  電動式ボールバルブ(AC100V)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA470BG-10
                  EA470BG-12
                  EA470BG-14
                  EA470BG-3
                  EA470BG-4
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 長さ L
                  (mm)
                  サイズ(mm) マイクロスイッチ接点容量 電源コード・接続方式 開閉時間 重量 最大消費電力 定格電流 最大出力トルク JANコード

                  27,764円

                  ( 30,540円 )
                  1個 -

                  1日目

                  1B1B79d(ボア径):20、d1:Rc1、H:117.5、H1:41.5、L1:39.5、S1:41、H2:70、H3:5、D:60AC125V 2A(抵抗負荷)、AC250V 0.6A(抵抗負荷)ビニルキャブタイヤコード・5芯・長さ700mm・0.3mm250Hz:約12秒、60Hz:約10秒1.101kg9W90mA3.9N・m4548745581515

                  37,367円

                  ( 41,104円 )
                  1個 -

                  2日目

                  1 1/4B1 1/4B86d(ボア径):25、d2:Rc1・1/4、H:128.5、H1:45.5、L1:43、S1:50、H3:82、E1:54.5、E2:30、W1:59、W2:31.5、S:5.5AC125V 3A(抵抗負荷)、AC250V 3A(抵抗負荷)ビニルキャブタイヤコード・5芯・長さ700mm・0.5mm250Hz:約15秒、60Hz:約13秒1.67kg10W100mA9.8N・m4548745581522

                  51,446円

                  ( 56,591円 )
                  1個 -

                  2日目

                  1 1/2B1 1/2B96d(ボア径):32、d2:Rc1・1/2、H:142.5、H1:59.5、H2:53.5、L1:48、S1:56、H3:82、E1:54.5、E2:30、W1:59、W2:31.5、S:5.5AC125V 3A(抵抗負荷)、AC250V 3A(抵抗負荷)ビニルキャブタイヤコード・5芯・長さ700mm・0.5mm250Hz:約15秒、60Hz:約13秒2.18kg10W100mA9.8N・m4548745581539

                  17,501円

                  ( 19,251円 )
                  1個 -

                  1日目

                  3/8B3/8B46d(ボア径):7.5、d1:Rc3/8、H:104、H1:28、L1:22、S1:22、H2:70、H3:5、D:60AC125V 2A(抵抗負荷)、AC250V 0.6A(抵抗負荷)ビニルキャブタイヤコード・5芯・長さ700mm・0.3mm250Hz:約6秒、60Hz:約5秒0.631kg9W90mA1.9N・m4548745581485

                  19,339円

                  ( 21,273円 )
                  1個 -

                  1日目

                  1/2B1/2B65d(ボア径):10、d1:Rc1/2、H:109.5、H1:33.5、L1:32.5、S1:28、H2:70、H3:5、D:60AC125V 2A(抵抗負荷)、AC250V 0.6A(抵抗負荷)ビニルキャブタイヤコード・5芯・長さ700mm・0.3mm250Hz:約6秒、60Hz:約5秒0.76kg9W90mA1.9N・m4548745581492

                  ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました