(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA470AA-20
ボールバルブ(フルボア) 黄銅 ボールバルブ

ボールバルブ(フルボア) 黄銅 EA470AA-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,820円
税込単価
24,002円

【本体形状】ストレート【本体材質】黄銅【使用流体】水/油/ガス

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
    水 / 油 / ガス
  • ボールバルブ種類:
    フルボア
  • 供給側 接続種類:
    Rc(R)
  • 制御側 接続種類:
    Rc(R)
  • ハンドル形状:
    レバー
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高圧力(水・油・ガス(※)):
    常温:4.12MPa(42kgf/cm2)、150℃以下:0.98MPa(10kgf/cm2)

(i)ご注意

  • 可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可。

型番

EA470AA-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA470AA-20 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA470AA-20

2B
2B
109
4518340546080

1個

21,820( 24,002円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【本体形状】ストレート【本体材質】黄銅【使用流体】水/油/ガス

(i)ご注意

  • 可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可。

Loading...

EA470AA-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ(フルボア) 黄銅の型番EA470AA-20のページです。
型番EA470AA-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールバルブ(フルボア) 黄銅

ボールバルブ(フルボア) 黄銅

    ボールバルブ 黄銅

    ボールバルブ 黄銅

      Rc 3/4"" ボールバルブ

      Rc 3/4"" ボールバルブ

        ボールバルブ(ステンレス製) EA470AC-2/3/4/6

        ボールバルブ(ステンレス製) EA470AC-2/3/4/6

          ミニボールバルブ EA425BV-11/22

          ミニボールバルブ EA425BV-11/22

            ボールバルブ(フルボア) EA470A-2/3/4/6/12

            ボールバルブ(フルボア) EA470A-2/3/4/6/12

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 4,296円 6,284円 8,424円 5,390円 1,459円 2,463円
              通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目~  
              本体形状 ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート
              本体材質 黄銅 黄銅 - ステンレス 黄銅 黄銅
              使用流体 水 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス - 水 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 水 / 空気
              ボールバルブ種類 フルボア スタンダードボア - レデューストボア - フルボア
              供給側 接続種類 Rc(R) Rc(R) - Rc(R) Rc(R) G

              ボールバルブ(フルボア) 黄銅のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA470AA-10
              EA470AA-2
              EA470AA-3
              EA470AA-4
              EA470AA-6
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 長さ L
              (mm)
              JANコード

              8,963円

              ( 9,859円 )
              1個 -

              1日目

              1B1B784518340546059

              4,296円

              ( 4,726円 )
              1個 -

              1日目

              1/4B1/4B504518340546011

              4,704円

              ( 5,174円 )
              1個 -

              1日目

              3/8B3/8B504518340546028

              5,349円

              ( 5,884円 )
              1個 -

              1日目

              1/2B1/2B654518340546035

              5,434円

              ( 5,977円 )
              1個 -

              1日目

              3/4B3/4B684518340546042

              ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました