(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールバルブ(フルボア) EA470A-103/104

ボールバルブ(フルボア) EA470A-103/104

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,333円
税込単価
2,566円

【本体形状】ストレート【本体材質】黄銅【使用流体】水/空気/油

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • ボールバルブ種類:
    フルボア
  • 供給側 接続種類:
    Rc(R)
  • 制御側 接続種類:
    Rc(R)
  • ハンドル形状:
    レバー
  • 操作方式:
    手動式
  • ハンドル長:
    95mm
  • 使用温度:
    -15~100℃
  • 最高使用圧力:
    3.5Mpa
  • 材質詳細:
    ソケット:真鍮、スピンドル・ナット:真鍮、ボール:真鍮、ボールシール:PTFE
  • 表面処理:
    本体・ソケット:ニッケルメッキ、ボール:クロムメッキ

型番

EA470A-104 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
高さ H(mm)
重量
六角対辺
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA470A-104

1/2B
1/2B
75
82
約390g
26mm
4548745727814

1個

2,333( 2,566円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【本体形状】ストレート【本体材質】黄銅【使用流体】水/空気/油

Loading...

EA470A-104で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ(フルボア) EA470A-103/104の型番EA470A-104のページです。
型番EA470A-104に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールバルブ(フルボア) EA470A-103/104

ボールバルブ(フルボア) EA470A-103/104

    ボールバルブ(ステンレス製) EA470AC-2/3/4/6

    ボールバルブ(ステンレス製) EA470AC-2/3/4/6

      ボールバルブ(フルボア) 黄銅

      ボールバルブ(フルボア) 黄銅

        G 2"" ボールバルブ(フルボア)

        G 2"" ボールバルブ(フルボア)

          ボールバルブ(フルボア) EA470A-2/3/4/6/12

          ボールバルブ(フルボア) EA470A-2/3/4/6/12

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 2,333円 5,390円 4,296円 18,014円 2,463円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   19日目   1日目~  
            本体形状 ストレート ストレート ストレート - ストレート
            本体材質 黄銅 ステンレス 黄銅 - 黄銅
            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 油 / ガス - 水 / 空気
            ボールバルブ種類 フルボア レデューストボア フルボア - フルボア
            供給側 接続種類 Rc(R) Rc(R) Rc(R) - G

            ボールバルブ(フルボア) EA470A-103/104のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました