(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA469WA-12
圧着ソケット(漏れ止め用) アッチャクソケット

圧着ソケット(漏れ止め用) EA469WA-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,509円
税込単価
11,560円

【特長】・チーズ・エルボ・ソケット等の継手部ねじ切り箇所からの漏れや、直管部の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA469WA-12 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA469WA-12 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

EA469WA-12【商品仕様】
・呼び径…32(1・1/4"")
・使用六角レンチ…8mm
・サイズ(mm)…D1:50、D2:71、D3:43、D4:63、W:117、L:55、l:15
・重量…0.81kg
・JAN:4548745574944
EA469WA-4【商品仕様】
・呼び径…15(1/2"")
・使用六角レンチ…6mm
・サイズ(mm)…D1:28、D2:46、D3:22、D4:40、W:78、L:50、l:11
・重量…0.43kg
・JAN:4548745575828
EA469WA-24【商品仕様】
・六角レンチとパイプハンドルが付属
・呼び径…65(2・1/2"")
・使用六角レンチ…10mm
・サイズ(mm)…D1:92、D2:120、D3:76、D4:108、W:172、L:70、l:20
・重量…2.41kg
・JAN:4548745576078
EA469WA-8【商品仕様】
・呼び径…25(1"")
・使用六角レンチ…6mm
・サイズ(mm)…D1:41、D2:61、D3:34、D4:54、W:94、L:50、l:13
・重量…0.58kg
・JAN:4548745575842
EA469WA-14【商品仕様】
・呼び径…40(1・1/2"")
・使用六角レンチ…8mm
・サイズ(mm)…D1:56、D2:78、D3:49、D4:71、W:122、L:65、l:15
・重量…1.02kg
・JAN:4548745576054
EA469WA-6【商品仕様】
・呼び径…20(3/4"")
・使用六角レンチ…6mm
・サイズ(mm)…D1:34、D2:52、D3:28、D4:46、W:86、L:50、l:12
・重量…0.48kg
・JAN:4548745575835
EA469WA-20【商品仕様】
・呼び径…50(2"")
・使用六角レンチ…10mm
・サイズ(mm)…D1:70、D2:92、D3:61、D4:84、W:142、L:70、l:18
・重量…1.41kg
・JAN:4548745576061

型番リスト

型番
ねじの呼び1
使用六角レンチ
サイズ(mm)
重量
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA469WA-12

1 1/4B(32A)
8mm
D1:50、D2:71、D3:43、D4:63、W:117、L:55、l:15
0.81kg
4548745574944
S32A

1個

10,509( 11,560円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チーズ・エルボ・ソケット等の継手部ねじ切り箇所からの漏れや、直管部のピンホールの漏れを修理することができます。
・水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに最適です。
【商品仕様】
・継手部、直管部用
・材質…本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、パッキン:ニトリルゴム(特殊耐熱剤配合)
・耐圧…2MPa(20kgf/cm2)
・耐熱温度…-30℃/130℃
・使用流体…水・湯・オイル・蒸気

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

EA469WA-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

圧着ソケット(漏れ止め用)の型番EA469WA-12のページです。
型番EA469WA-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧着ソケット(漏れ止め用)

圧着ソケット(漏れ止め用)

    ブッシング 呼び径(A)20×15 SUS316

    ブッシング 呼び径(A)20×15 SUS316

      ブッシング 呼び径(A)25×15 SUS316

      ブッシング 呼び径(A)25×15 SUS316

        ハーフソケット 呼び径(A)25 SUS304

        ハーフソケット 呼び径(A)25 SUS304

          六角片ニップル 呼び径(A)32 SUS304

          六角片ニップル 呼び径(A)32 SUS304

            メーカー エスコ イノック イノック イノック イノック
            通常価格 8,835円 1,242円 2,104円 518円 1,551円
            通常出荷日 1日目   7日目   7日目   9日目   7日目  
            環境対応 RoHS非対応 - - - -
            種類 継手 - - - -
            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 - - - -
            接続形状 ソケット - - - -
            材質 鋳鉄 - - - -

            圧着ソケット(漏れ止め用)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA469WA-14
            EA469WA-20
            EA469WA-24
            EA469WA-4
            EA469WA-6
            EA469WA-8
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            ねじの呼び1 使用六角レンチ サイズ(mm) 重量 JANコード メーカー型番

            11,811円

            ( 12,992円 )
            1個 -

            1日目

            1 1/2B(40A)8mmD1:56、D2:78、D3:49、D4:71、W:122、L:65、l:151.02kg4548745576054S40A

            12,927円

            ( 14,220円 )
            1個 -

            1日目

            2B(50A)10mmD1:70、D2:92、D3:61、D4:84、W:142、L:70、l:181.41kg4548745576061S50A

            20,997円

            ( 23,097円 )
            1個 -

            1日目

            2 1/2B(65A)10mmD1:92、D2:120、D3:76、D4:108、W:172、L:70、l:202.41kg4548745576078S65A

            8,835円

            ( 9,719円 )
            1個 -

            1日目

            1/2B(15A)6mmD1:28、D2:46、D3:22、D4:40、W:78、L:50、l:110.43kg4548745575828S15A

            8,835円

            ( 9,719円 )
            1個 -

            1日目

            3/4B(20A)6mmD1:34、D2:52、D3:28、D4:46、W:86、L:50、l:120.48kg4548745575835S20A

            9,254円

            ( 10,179円 )
            1個 -

            1日目

            1B(25A)6mmD1:41、D2:61、D3:34、D4:54、W:94、L:50、l:130.58kg4548745575842S25A

            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました