(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA469SD-3
[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製) フラッパーシキサイトグラス

[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製) EA469SD-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,231円
税込単価
28,854円

スプリングで押さえられたフラッパー(金属プレート)を組み込んだものです。流れに...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 種類:
    継手
  • 接続種類:
    ねじ⇔鋼管
  • 接続形状:
    クロス
  • ねじの種類1:
    Rc
  • 材質:
    ステンレス
  • 表面処理:
    なし
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.98
  • 使用ガラス:
    強化ガラス
  • 材質詳細:
    SCS13A(ステンレス鋳鋼)
  • 用途:
    フラッパー式サイトグラス
  • 最高使用温度:
    150℃
  • メーカー型番:
    GKF13S
  • メーカー:
    ワシノ機器

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA469SD-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA469SD-3 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

EA469SD-6【商品仕様】
・材質…SCS13A(ステンレス鋳鋼)
・最高使用圧力…0.98MPa(10kgf/cm2)
・最高使用温度…150℃
・使用ガラス…強化ガラス
・接続…ねじ込みRc(PT)
・呼び径…20A
・ねじサイズ…PT3/4""
・サイズ(mm)…A:20、L:100、H(約):66
・重量…0.8kg
・フラッパー式サイトグラス…スプリングで押さえられたフラッパー(金属プレート)を組み込んだものです。流れに応じて金属プレートが動き、それによって流体の流れを目視できます。
・JAN:4548745575224
EA469SD-3【商品仕様】
・材質…SCS13A(ステンレス鋳鋼)
・最高使用圧力…0.98MPa(10kgf/cm2)
・最高使用温度…150℃
・使用ガラス…強化ガラス
・接続…ねじ込みRc(PT)
・呼び径…10A
・ねじサイズ…PT3/8""
・サイズ(mm)…A:10、L:70、H(約):45
・重量…0.4kg
・フラッパー式サイトグラス…スプリングで押さえられたフラッパー(金属プレート)を組み込んだものです。流れに応じて金属プレートが動き、それによって流体の流れを目視できます。
・JAN:4548745575026
EA469SD-4【商品仕様】
・材質…SCS13A(ステンレス鋳鋼)
・最高使用圧力…0.98MPa(10kgf/cm2)
・最高使用温度…150℃
・使用ガラス…強化ガラス
・接続…ねじ込みRc(PT)
・呼び径…15A
・ねじサイズ…PT1/2""
・サイズ(mm)…A:15、L:95、H(約):61
・重量…0.7kg
・フラッパー式サイトグラス…スプリングで押さえられたフラッパー(金属プレート)を組み込んだものです。流れに応じて金属プレートが動き、それによって流体の流れを目視できます。
・JAN:4548745575057

型番リスト

型番
ねじの呼び1
サイズ(mm)
重量
呼び
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA469SD-3

3/8B(10A)
L:70、H(約):45
0.4kg
10A
4548745575026

1個

26,231( 28,854円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スプリングで押さえられたフラッパー(金属プレート)を組み込んだものです。流れに応じて金属プレートが動き、それによって流体の流れを目視できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

EA469SD-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製)の型番EA469SD-3のページです。
型番EA469SD-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製)

[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製)

    [透視式]サイトグラス(ステンレス製)

    [透視式]サイトグラス(ステンレス製)

      クロス継手(ステンレス製)

      クロス継手(ステンレス製)

        異種金属接触防止形コア継手  Cコア 水栓径違いソケット

        異種金属接触防止形コア継手 Cコア 水栓径違いソケット

          異種金属接触防止形コア継手  Cコア 水栓ソケット

          異種金属接触防止形コア継手 Cコア 水栓ソケット

            異種金属接触防止形コア継手  Cコア 水栓エルボ

            異種金属接触防止形コア継手 Cコア 水栓エルボ

              メーカー エスコ エスコ エスコ JFE継手 JFE継手 JFE継手
              通常価格 26,231円 27,489円 2,090円 4,729円 3,440円 2,598円
              通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   8日目   8日目   6日目~  
              環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 - - -
              種類 継手 継手 - 継手 継手 継手
              接続種類 ねじ⇔鋼管 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・異種
              接続形状 クロス クロス クロス ソケット ソケット 90°エルボ
              ねじの種類1 Rc Rc Rc G(めねじ) G(めねじ) G(めねじ)

              [フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA469SD-4
              EA469SD-6
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              ねじの呼び1 サイズ(mm) 重量 呼び JANコード

              26,975円

              ( 29,673円 )
              1個 -

              1日目

              1/2B(15A)L:95、H(約):610.7kg15A4548745575057

              30,207円

              ( 33,228円 )
              1個 -

              1日目

              3/4B(20A)L:100、H(約):660.8kg20A4548745575224

              ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました