(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[透視式]サイトグラス(ステンレス製)

[透視式]サイトグラス(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,896円
税込単価
30,686円

サイトグラスの中が空洞になっています。流体の色や流れの状況を肉眼で判別できます...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 種類:
    継手
  • 接続種類:
    ねじ⇔ねじ同径・同種
  • 接続形状:
    クロス
  • ねじの種類1:
    Rc
  • 材質:
    ステンレス
  • 表面処理:
    なし
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.98
  • 使用ガラス:
    強化ガラス
  • 材質詳細:
    SCS13A(ステンレス鋳鋼)
  • 用途:
    透視式サイトグラス
  • 最高使用温度:
    150℃
  • メーカー型番:
    GK13S
  • メーカー:
    ワシノ機器

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA469SC-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

EA469SC-6【商品仕様】
・材質…SCS13A(ステンレス鋳鋼)
・最高使用圧力…0.98MPa(10kgf/cm2)
・最高使用温度…150℃
・使用ガラス…強化ガラス
・接続…ねじ込みRc(PT)
・呼び径…20A
・ねじサイズ…PT3/4""
・サイズ(mm)…A:20、L:100、H(約):66
・重量…0.8kg
・透視式サイトグラス…サイトグラスの中が空洞になっています。流体の色や流れの状況を肉眼で判別できます。液体に使用すれば、レベルゲージの代用をします。
・JAN:4548745574838
EA469SC-8【商品仕様】
・材質…SCS13A(ステンレス鋳鋼)
・最高使用圧力…0.98MPa(10kgf/cm2)
・最高使用温度…150℃
・使用ガラス…強化ガラス
・接続…ねじ込みRc(PT)
・呼び径…25A
・ねじサイズ…PT1""
・サイズ(mm)…A:25、L:120、H(約):82
・重量…1.4kg
・透視式サイトグラス…サイトグラスの中が空洞になっています。流体の色や流れの状況を肉眼で判別できます。液体に使用すれば、レベルゲージの代用をします。
・JAN:4548745575002
EA469SC-4【商品仕様】
・材質…SCS13A(ステンレス鋳鋼)
・最高使用圧力…0.98MPa(10kgf/cm2)
・最高使用温度…150℃
・使用ガラス…強化ガラス
・接続…ねじ込みRc(PT)
・呼び径…15A
・ねじサイズ…PT1/2""
・サイズ(mm)…A:15、L:95、H(約):61
・重量…0.7kg
・透視式サイトグラス…サイトグラスの中が空洞になっています。流体の色や流れの状況を肉眼で判別できます。液体に使用すれば、レベルゲージの代用をします。
・JAN:4548745579031
EA469SC-3【商品仕様】
・材質…SCS13A(ステンレス鋳鋼)
・最高使用圧力…0.98MPa(10kgf/cm2)
・最高使用温度…150℃
・使用ガラス…強化ガラス
・接続…ねじ込みRc(PT)
・呼び径…10A
・ねじサイズ…PT3/8""
・サイズ(mm)…A:10、L:70、H(約):45
・重量…0.4kg
・透視式サイトグラス…サイトグラスの中が空洞になっています。流体の色や流れの状況を肉眼で判別できます。液体に使用すれば、レベルゲージの代用をします。
・JAN:4548745579017

型番リスト

型番
ねじの呼び1
サイズ(mm)
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA469SC-3

3/8B(10A)
L:70、H(約):45
0.4kg
4548745579017

1個

27,896( 30,686円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サイトグラスの中が空洞になっています。流体の色や流れの状況を肉眼で判別できます。液体に使用すれば、レベルゲージの代用をします。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

EA469SC-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

[透視式]サイトグラス(ステンレス製)の型番EA469SC-3のページです。
型番EA469SC-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[透視式]サイトグラス(ステンレス製)

[透視式]サイトグラス(ステンレス製)

    [フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製)

    [フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製)

      片ねじニップル(ステンレス製) ねじ⇔鋼管 最高使用圧力1.35MPa

      片ねじニップル(ステンレス製) ねじ⇔鋼管 最高使用圧力1.35MPa

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 27,489円 26,231円 236円
        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目  
        環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応
        種類 継手 継手 継手
        接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔鋼管 ねじ⇔鋼管
        接続形状 クロス クロス ニップル
        ねじの種類1 Rc Rc R

        [透視式]サイトグラス(ステンレス製)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA469SC-4
        EA469SC-6
        EA469SC-8
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        ねじの呼び1 サイズ(mm) 重量 JANコード

        28,507円

        ( 31,358円 )
        1個 -

        1日目

        1/2B(15A)L:95、H(約):610.7kg4548745579031

        27,489円

        ( 30,238円 )
        1個 -

        1日目

        3/4B(20A)L:100、H(約):660.8kg4548745574838

        33,438円

        ( 36,782円 )
        1個 -

        1日目

        1B(25A)L:120、H(約):821.4kg4548745575002

        ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました