(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA469HH-6
径違いメネジチーズ/メカニカル継手 ケイチガイメネジチーズメカニカルツギテ

径違いメネジチーズ/メカニカル継手 EA469HH-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,935円
税込単価
7,629円

【特長】・呼び25、30はパッキンセットの交換必要・呼び25、30はパッキンセ...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 種類:
    継手
  • 接続種類:
    ねじ⇔鋼管
  • 接続形状:
    ティー
  • ねじの種類1:
    Rc
  • 材質:
    鋳鉄
  • 表面処理:
    亜鉛メッキ
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • 最高使用圧力詳細:
    水・空気・油:1.0(10.2kgf/cm2)、都市ガス・LPG:0.3(3.1kgf/cm2)、ポリエチレン管:0.75(7.6kgf/cm2)
  • 材質詳細:
    本体・ナット:可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR
  • 適用管種:
    JISG3452:配管用炭素鋼管、JISG3442:水配管用亜鉛メッキ鋼管、JWWAK116:水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWAK132:水道用ポリエチレン紛体ライニング鋼管(PA、PB)、JISK6741:硬質ポリ塩化ビニル管(VP)
  • 使用温度:
    -10~60℃(水の場合0℃~40℃)

(i)ご注意

  • 油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません。
  • 60℃を超えてのご使用はパッキンを耐熱用に交換してご使用ください。
  • 呼び65×50、80×50には使用不可、JISK6742:水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)。呼び65×50、80×50には使用不可、JISK6762:水道用ポリエチレン二層管(1種)。呼び65×50、80×50には使用不可。

型番

EA469HH-6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA469HH-6 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ナット二面幅
ナット高さ
重量
端面~中心間サイズ
呼び
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA469HH-6

1B(25A)
67×59mm
21×21mm
980g
B:45mm、X:50mm、A:60.5mm
32A×25A
4548745783094

1個

6,935( 7,629円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・呼び25、30はパッキンセットの交換必要
・呼び25、30はパッキンセットの交換必要
・呼び30、40、50はインコアが必要

(i)ご注意

  • 油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません。
  • 60℃を超えてのご使用はパッキンを耐熱用に交換してご使用ください。
  • 呼び65×50、80×50には使用不可、JISK6742:水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)。呼び65×50、80×50には使用不可、JISK6762:水道用ポリエチレン二層管(1種)。呼び65×50、80×50には使用不可。

EA469HH-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

径違いメネジチーズ/メカニカル継手の型番EA469HH-6のページです。
型番EA469HH-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

径違いメネジチーズ/メカニカル継手

径違いメネジチーズ/メカニカル継手

    雌ネジソケット(3管種用メカニカル継手)

    雌ネジソケット(3管種用メカニカル継手)

      ニップル(逆止弁付)

      ニップル(逆止弁付)

        雄ネジソケット(3管種用メカニカル継手)

        雄ネジソケット(3管種用メカニカル継手)

          15AxR1/2"" 雄ネジソケット(3管種用メカニカル継手)

          15AxR1/2"" 雄ネジソケット(3管種用メカニカル継手)

            異径チーズ

            異径チーズ

              Rc 3/4"" x Rc 1/2"" x Rc 3/4"" 異径チーズ

              Rc 3/4"" x Rc 1/2"" x Rc 3/4"" 異径チーズ

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 6,935円 2,420円 1,400円 2,281円 1,936円 942円 829円
                通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   9日目   1日目   9日目  
                環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 - RoHS非対応 -
                種類 継手 継手 継手 継手 - 継手 -
                接続種類 ねじ⇔鋼管 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・異種 - ねじ⇔ねじ異径 -
                接続形状 ティー ソケット ブッシング・おすめすソケット ソケット - ティー -
                ねじの種類1 Rc Rc PJ R - Rc -

                径違いメネジチーズ/メカニカル継手のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA469HH-10
                EA469HH-16
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                ねじの呼び1 ナット二面幅 ナット高さ 重量 端面~中心間サイズ 呼び JANコード

                8,687円

                ( 9,556円 )
                1個 -

                1日目

                1 1/4B(32A)76×67mm24×21mm1427gB:50mm、X:55mm、A:65.5mm40A×32A4548745783988

                22,831円

                ( 25,114円 )
                1個 -

                1日目

                2B(50A)110×89mm26×24mm3500gB:70mm、X:80mm、A:92.5mm65A×50A4548745784206

                ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました