【特長】・呼び25、30はパッキンセットの交換必要・呼び25、30はパッキンセ...
Loading...
【特長】
・呼び25、30はパッキンセットの交換必要
・呼び25、30はパッキンセットの交換必要
・呼び30、40、50はインコアが必要
Loading...
EA469HG-50で型番確定
雌ネジチーズ(3管種用メカニカル継手)の型番EA469HG-50のページです。
型番EA469HG-50に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EA469HG-15 |
EA469HG-25 |
EA469HG-40 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ねじの呼び1 | ナット二面幅 | ナット高さ | 重量 | 端面~中心間サイズ | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,161円 ( 3,477円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1/2B(15A) | 44mm | 19mm | 443g | B:30mm、X:40mm、A:48.5mm | 4548745804843 | |
5,161円 ( 5,677円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1B(25A) | 59mm | 21mm | 688g | B:40mm、X:45mm、A:55.5mm | 4548745821239 | |
8,269円 ( 9,096円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1 1/2B(40A) | 76mm | 24mm | 1474g | B:50mm、X:55mm、A:65.5mm | 4548745823127 |