(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA469HE-80
雄ネジソケット(3管種用メカニカル継手) オネジソケット

雄ネジソケット(3管種用メカニカル継手) EA469HE-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,089円
税込単価
16,598円

【特長】・呼び25、30はパッキンセットの交換必要・呼び25、30はパッキンセ...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 種類:
    継手
  • 接続種類:
    ねじ⇔ねじ同径・異種
  • 接続形状:
    ソケット
  • ねじの種類1:
    R
  • 材質:
    鋳鉄
  • 表面処理:
    亜鉛メッキ
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • 最高使用圧力詳細:
    水・空気・油:1.0(10.2kgf/cm2)、都市ガス・LPG:0.3(3.1kgf/cm2)、ポリエチレン管:0.75(7.6kgf/cm2)
  • 材質詳細:
    本体・ナット:可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR
  • 適用管種:
    JISG3452:配管用炭素鋼管、JISG3442:水配管用亜鉛メッキ鋼管、JWWAK116:水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWAK132:水道用ポリエチレン紛体ライニング鋼管(PA、PB)、JISK6741:硬質ポリ塩化ビニル管(VP)
  • 使用温度:
    -10~60℃(水の場合0~40℃)

(i)ご注意

  • 油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません。
  • 60℃を超えてのご使用はパッキンを耐熱用に交換してご使用ください。
  • 呼び65、80には使用不可、JISK6742:水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)。呼び65、80には使用不可、JISK6762:水道用ポリエチレン二層管(1種)。呼び65、80には使用不可。

型番

EA469HE-80 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA469HE-80 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ナット二面幅
ナット高さ
重量
端面~端面間サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA469HE-80

3B(80A)
126mm
27mm
1900g
X:90mm、A:102.5mm
4548745826876

1個

15,089( 16,598円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・呼び25、30はパッキンセットの交換必要
・呼び25、30はパッキンセットの交換必要
・呼び30、40、50はインコアが必要

(i)ご注意

  • 油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません。
  • 60℃を超えてのご使用はパッキンを耐熱用に交換してご使用ください。
  • 呼び65、80には使用不可、JISK6742:水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)。呼び65、80には使用不可、JISK6762:水道用ポリエチレン二層管(1種)。呼び65、80には使用不可。

EA469HE-80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雄ネジソケット(3管種用メカニカル継手)の型番EA469HE-80のページです。
型番EA469HE-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雄ネジソケット(3管種用メカニカル継手)

雄ネジソケット(3管種用メカニカル継手)

    雌ネジソケット(3管種用メカニカル継手)

    雌ネジソケット(3管種用メカニカル継手)

      径違いメネジチーズ/メカニカル継手

      径違いメネジチーズ/メカニカル継手

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 2,281円 2,420円 6,935円
        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目  
        環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応
        種類 継手 継手 継手
        接続種類 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔鋼管
        接続形状 ソケット ソケット ティー
        ねじの種類1 R Rc Rc

        雄ネジソケット(3管種用メカニカル継手)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA469HE-20
        EA469HE-25
        EA469HE-32
        EA469HE-40
        EA469HE-50
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        ねじの呼び1 ナット二面幅 ナット高さ 重量 端面~端面間サイズ JANコード

        2,281円

        ( 2,509円 )
        1個 -

        1日目

        3/4B(20A)51mm19mm308gX:60mm、A:68.5mm4548745826814

        2,824円

        ( 3,106円 )
        1個 -

        1日目

        1B(25A)59mm21mm426gX:65mm、A:75.5mm4548745826821

        3,300円

        ( 3,630円 )
        1個 -

        1日目

        1 1/4B(32A)67mm21mm551gX:70mm、A:80.5mm4548745826838

        4,219円

        ( 4,641円 )
        1個 -

        1日目

        1 1/2B(40A)76mm24mm749gX:75mm、A:85.5mm4548745826845

        5,891円

        ( 6,480円 )
        1個 -

        1日目

        2B(50A)89mm24mm984gX:80mm、A:90.5mm4548745826852

        ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました