EA469GF-7 | 【商品仕様】 ・材質…SGP(配管用炭素鋼鋼管) ・突合せ溶接式 ・全長…63.5mm ・呼…40(1・1/2)×20(3/4) ・外径…48.6×27.2mm ・内径…41.6×21.6mm ・厚み…3.5×2.8mm ・重量…約191g ・最高圧力…25K ・使用温度範囲…0/350℃ ・JAN:4548745608489 |
---|---|
EA469GF-1 | 【商品仕様】 ・材質…SGP(配管用炭素鋼鋼管) ・突合せ溶接式 ・全長…38.1mm ・呼…20(3/4)×15(1/2) ・外径…27.2×21.7mm ・内径…21.6×16.1mm ・厚み…2.8×2.8mm ・重量…約57g ・最高圧力…25K ・使用温度範囲…0/350℃ ・JAN:4548745608427 |
EA469GF-15 | 【商品仕様】 ・材質…SGP(配管用炭素鋼鋼管) ・突合せ溶接式 ・全長…88.9mm ・呼…65(2・1/2)×50(2) ・外径…76.3×60.5mm ・内径…67.9×52.9mm ・厚み…4.2×3.8mm ・重量…約593g ・最高圧力…25K ・使用温度範囲…0/350℃ ・JAN:4548745608977 |
EA469GF-12 | 【商品仕様】 ・材質…SGP(配管用炭素鋼鋼管) ・突合せ溶接式 ・全長…76.2mm ・呼…50(2)×40(1・1/2) ・外径…60.5×48.6mm ・内径…52.9×41.6mm ・厚み…3.8×3.5mm ・重量…約363g ・最高圧力…25K ・使用温度範囲…0/350℃ ・JAN:4548745608731 |
EA469GF-14 | 【商品仕様】 ・材質…SGP(配管用炭素鋼鋼管) ・突合せ溶接式 ・全長…88.9mm ・呼…65(2・1/2)×40(1・1/2) ・外径…76.3×48.6mm ・内径…67.9×41.6mm ・厚み…4.2×3.5mm ・重量…約542g ・最高圧力…25K ・使用温度範囲…0/350℃ ・JAN:4548745608755 |
EA469GF-8 | 【商品仕様】 ・材質…SGP(配管用炭素鋼鋼管) ・突合せ溶接式 ・全長…63.5mm ・呼…40(1・1/2)×25(1) ・外径…48.6×34.0mm ・内径…41.6×27.6mm ・厚み…3.5×3.2mm ・重量…約208g ・最高圧力…25K ・使用温度範囲…0/350℃ ・JAN:4548745608694 |
Loading...
エスコ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ 溶接同心レデューサ。
EA469GF-7で型番確定
溶接同心レデューサの型番EA469GF-7のページです。
型番EA469GF-7に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EA469GF-1 |
EA469GF-12 |
EA469GF-14 |
EA469GF-15 |
EA469GF-8 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 径の呼び 1 | 径の呼び 2 | 全長 | 厚み | 重量 | 内径 | 外径 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
678円 ( 746円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | 38.1mm | 2.8×2.8mm | 約57g | 21.6×16.1mm | 27.2×21.7mm | 4548745608427 | |
878円 ( 966円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | 76.2mm | 3.8×3.5mm | 約363g | 52.9×41.6mm | 60.5×48.6mm | 4548745608731 | |
1,146円 ( 1,261円 ) | 1個 | - | 2日目 | 2 1/2B(65A) | 1 1/2B(40A) | 88.9mm | 4.2×3.5mm | 約542g | 67.9×41.6mm | 76.3×48.6mm | 4548745608755 | |
1,146円 ( 1,261円 ) | 1個 | - | 2日目 | 2 1/2B(65A) | 2B(50A) | 88.9mm | 4.2×3.8mm | 約593g | 67.9×52.9mm | 76.3×60.5mm | 4548745608977 | |
698円 ( 768円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | 63.5mm | 3.5×3.2mm | 約208g | 41.6×27.6mm | 48.6×34.0mm | 4548745608694 |