(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接チーズ

溶接チーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,533円 ~ 3,297円
税込価格
1,686円 ~ 3,627円

【材質】SGP(配管用炭素鋼鋼管)【最高圧力】25K【使用温度範囲】0~350...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

仕様

EA469GD-12【商品仕様】
・材質…SGP(配管用炭素鋼鋼管)
・突合せ溶接式
・呼…32(1・1/4)
・外径(OD)…42.7mm
・内径(ID)…35.7mm
・厚み(t)…3.5mm
・サイズ(C)…47.6mm
・サイズ(M)…47.6mm
・重量…約411g
・最高圧力…25K
・使用温度範囲…0/350℃
・JAN:4548745601190
EA469GD-6【商品仕様】
・材質…SGP(配管用炭素鋼鋼管)
・突合せ溶接式
・呼…20(3/4)
・外径(OD)…27.2mm
・内径(ID)…21.6mm
・厚み(t)…2.8mm
・サイズ(C)…28.6mm
・サイズ(M)…28.6mm
・重量…約122g
・最高圧力…25K
・使用温度範囲…0/350℃
・JAN:4548745604702
EA469GD-14【商品仕様】
・材質…SGP(配管用炭素鋼鋼管)
・突合せ溶接式
・呼…40(1・1/2)
・外径(OD)…48.6mm
・内径(ID)…41.6mm
・厚み(t)…3.5mm
・サイズ(C)…57.2mm
・サイズ(M)…57.2mm
・重量…約573g
・最高圧力…25K
・使用温度範囲…0/350℃
・JAN:4548745601206
EA469GD-24【商品仕様】
・材質…SGP(配管用炭素鋼鋼管)
・突合せ溶接式
・呼…65(2・1/2)
・外径(OD)…76.3mm
・内径(ID)…67.9mm
・厚み(t)…4.2mm
・サイズ(C)…76.2mm
・サイズ(M)…76.2mm
・重量…約1420g
・最高圧力…25K
・使用温度範囲…0/350℃
・JAN:4548745604276

型番リスト

型番
径の呼び 1
サイズ(C)
サイズ(M)
厚み
重量
内径
外径
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3/4B(20A)
28.6mm
28.6mm
2.8mm
約122g
21.6mm
27.2mm
4548745604702

1個

1,533( 1,686円 )

1日目

1 1/4B(32A)
47.6mm
47.6mm
3.5mm
約411g
35.7mm
42.7mm
4548745601190

1個

1,587( 1,746円 )

1日目

1 1/2B(40A)
57.2mm
57.2mm
3.5mm
約573g
41.6mm
48.6mm
4548745601206

1個

1,587( 1,746円 )

1日目

2 1/2B(65A)
76.2mm
76.2mm
4.2mm
約1420g
67.9mm
76.3mm
4548745604276

1個

3,297( 3,627円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】SGP(配管用炭素鋼鋼管)【最高圧力】25K【使用温度範囲】0~350℃

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接チーズ

溶接チーズ

    溶接 90゚エルボ

    溶接 90゚エルボ

      溶接 90゚ショートエルボ

      溶接 90゚ショートエルボ

        溶接 45゚エルボ

        溶接 45゚エルボ

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 1,533円 643円 878円 658円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応
          種類 突合型 突合型 突合型 突合型
          継手 形状 ティー 90°エルボ 90°エルボ 45°エルボ
          材質 スチール スチール スチール スチール
          同径・異径 同径 同径 同径 同径

          溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました