(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA469GB-8
溶接 90゚ショートエルボ ヨウセツショートエルボ

溶接 90゚ショートエルボ EA469GB-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
878円
税込単価
966円

エスコ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ 溶接 90゚ショートエルボ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA469GB-8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA469GB-8 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

EA469GB-24【商品仕様】
・材質…SGP(配管用炭素鋼鋼管)
・突合せ溶接式
・呼…65(2・1/2)
・外径(OD)…76.3mm
・内径(ID)…67.9mm
・厚み(t)…4.2mm
・サイズ(F)…63.5mm
・重量…約744g
・最高圧力…25K
・使用温度範囲…0/350℃
・JAN:4548745601572
EA469GB-14【商品仕様】
・材質…SGP(配管用炭素鋼鋼管)
・突合せ溶接式
・呼…40(1・1/2)
・外径(OD)…48.6mm
・内径(ID)…41.6mm
・厚み(t)…3.5mm
・サイズ(F)…38.1mm
・重量…約233g
・最高圧力…25K
・使用温度範囲…0/350℃
・JAN:4548745601558
EA469GB-8【商品仕様】
・材質…SGP(配管用炭素鋼鋼管)
・突合せ溶接式
・呼…25(1)
・外径(OD)…34.0mm
・内径(ID)…27.6mm
・厚み(t)…3.2mm
・サイズ(F)…25.4mm
・重量…約97g
・最高圧力…25K
・使用温度範囲…0/350℃
・JAN:4548745601534
EA469GB-12【商品仕様】
・材質…SGP(配管用炭素鋼鋼管)
・突合せ溶接式
・呼…32(1・1/4)
・外径(OD)…42.7mm
・内径(ID)…35.7mm
・厚み(t)…3.5mm
・サイズ(F)…31.8mm
・重量…約169g
・最高圧力…25K
・使用温度範囲…0/350℃
・JAN:4548745601541

型番リスト

型番
径の呼び 1
サイズ
厚み
重量
内径
外径
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA469GB-8

1B(25A)
25.4mm
3.2mm
約97g
27.6mm
34.0mm
4548745601534

1個

878( 966円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ 溶接 90゚ショートエルボ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

EA469GB-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

溶接 90゚ショートエルボの型番EA469GB-8のページです。
型番EA469GB-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接 90゚ショートエルボ

溶接 90゚ショートエルボ

    溶接 90゚エルボ

    溶接 90゚エルボ

      溶接チーズ

      溶接チーズ

        溶接 45゚エルボ

        溶接 45゚エルボ

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 878円 643円 1,533円 658円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応
          種類 突合型 突合型 突合型 突合型
          継手 形状 90°エルボ 90°エルボ ティー 45°エルボ
          材質 スチール スチール スチール スチール
          同径・異径 同径 同径 同径 同径

          溶接 90゚ショートエルボのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA469GB-12
          EA469GB-14
          EA469GB-24
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          径の呼び 1 サイズ 厚み 重量 内径 外径 JANコード

          928円

          ( 1,021円 )
          1個 あり

          1日目

          1 1/4B(32A)31.8mm3.5mm約169g35.7mm42.7mm4548745601541

          931円

          ( 1,024円 )
          1個 -

          1日目

          1 1/2B(40A)38.1mm3.5mm約233g41.6mm48.6mm4548745601558

          2,587円

          ( 2,846円 )
          1個 あり

          1日目

          2 1/2B(65A)63.5mm4.2mm約744g67.9mm76.3mm4548745601572

          溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました