(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA469CD-6A
片ねじニップル(ステンレス製) ねじ⇔鋼管 最高使用圧力2MPa カタネジニップル

片ねじニップル(ステンレス製) ねじ⇔鋼管 最高使用圧力2MPa EA469CD-6A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
918円
税込単価
1,010円

エスコ ねじ込み継手・ねじ込み式フラン 片ねじニップル(ステンレス製)。

詳細情報を確認する

型番

EA469CD-6A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA469CD-6A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
全長
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA469CD-6A

3/4B(20A)
150mm
4548745963717
SFN6-20150

1個

918( 1,010円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ ねじ込み継手・ねじ込み式フラン 片ねじニップル(ステンレス製)。

Loading...

EA469CD-6Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片ねじニップル(ステンレス製) ねじ⇔鋼管 最高使用圧力2MPaの型番EA469CD-6Aのページです。
型番EA469CD-6Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

片ねじニップル(ステンレス製) ねじ⇔鋼管 最高使用圧力2MPa

片ねじニップル(ステンレス製) ねじ⇔鋼管 最高使用圧力2MPa

    R 2"" x 75mm 両ねじニップル(ステンレス製)

    R 2"" x 75mm 両ねじニップル(ステンレス製)

      両ねじニップル(ステンレス製) DF

      両ねじニップル(ステンレス製) DF

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 312円 1,460円 258円
        通常出荷日 1日目   9日目   1日目  
        環境対応 RoHS非対応 - RoHS非対応
        種類 継手 - 継手
        接続種類 ねじ⇔鋼管 - ねじ⇔ねじ同径・同種
        接続形状 ニップル - ニップル
        ねじの種類1 R - R

        片ねじニップル(ステンレス製) ねじ⇔鋼管 最高使用圧力2MPaのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA469C-10A
        EA469C-2A
        EA469C-3A
        EA469C-4A
        EA469CA-14A
        EA469CA-2A
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        ねじの呼び1 全長 JANコード メーカー型番

        490円

        ( 539円 )
        1個 -

        1日目

        1B(25A)50mm4548745959840SFN6-25050

        312円

        ( 343円 )
        1個 -

        1日目

        1/4B(8A)50mm4548745959802SFN6-08050

        321円

        ( 353円 )
        1個 -

        1日目

        3/8B(10A)50mm4548745959819SFN6-10050

        365円

        ( 402円 )
        1個 -

        1日目

        1/2B(15A)50mm4548745959826SFN6-15050

        1,097円

        ( 1,207円 )
        1個 あり

        1日目

        1 1/2B(40A)75mm4548745960822SFN6-40075

        378円

        ( 416円 )
        1個 あり

        1日目

        1/4B(8A)75mm4548745959857SFN6-08075

        ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました