(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

G 1/2"" ウォーターハンマー吸収器[止水栓補助型]

G 1/2"" ウォーターハンマー吸収器[止水栓補助型]

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,232円
税込価格
7,955円

【商品仕様】・使用温度…0℃/85℃・ねじ径…G1/2・サイズ…直径40.4×...

詳細情報を確認する

  • ねじ径:
    G1/2
  • サイズ:
    φ40.4×62.5mm
  • 使用圧力:
    0.1~0.75MPa
  • 使用流速:
    3m/秒以下
  • 使用温度:
    1℃~85℃

型番

EA469BR-9A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

EA469BR-9A

1個

7,232( 7,955円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用温度…0℃/85℃
・ねじ径…G1/2
・サイズ…直径40.4×62.5mm
・使用圧力…0.1/0.75MPa
・使用流速…3m/秒以下
・JAN:4548745276572

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G 1/2"" ウォーターハンマー吸収器[止水栓補助型]

G 1/2"" ウォーターハンマー吸収器[止水栓補助型]

    ウォーターハンマー吸収器[配管型] ねじ径:R1/2

    ウォーターハンマー吸収器[配管型] ねじ径:R1/2

      ウォーターハンマー吸収器[配管型] ねじ径:Rp1/2

      ウォーターハンマー吸収器[配管型] ねじ径:Rp1/2

        ウォーターハンマー吸収器[水栓上部型]

        ウォーターハンマー吸収器[水栓上部型]

          ボールバルブ 蝶ハンドル

          ボールバルブ 蝶ハンドル

            WHA-1N型 水撃防止器(水・温水用) ショックレス

            WHA-1N型 水撃防止器(水・温水用) ショックレス

              水撃防止器 WP-1シリーズ

              水撃防止器 WP-1シリーズ

                灯油コックボックス スライドカバー

                灯油コックボックス スライドカバー

                  定水位弁(FVバルブ) VD-2N型 バキュームブレーカ(定水位弁出口側専用)

                  定水位弁(FVバルブ) VD-2N型 バキュームブレーカ(定水位弁出口側専用)

                    ボールバルブ用ハンドルアダプタ S2V-A

                    ボールバルブ用ハンドルアダプタ S2V-A

                      ボールバルブ レバーハンドル

                      ボールバルブ レバーハンドル

                        青銅製汎用フートバルブ用スクリーン

                        青銅製汎用フートバルブ用スクリーン

                          ボールバルブ用ハンドルセット S2V-SET

                          ボールバルブ用ハンドルセット S2V-SET

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ナゴヤ ベン ヨシタケ オンダ製作所 ベン ミヤコ ナゴヤ キッツ ミヤコ
                            通常価格 7,232円 7,073円 4,692円 6,540円 3,859円 8,293円 7,076円 621円 9,387円 126円 2,340円 688円 232円
                            通常出荷日 9日目   1日目   2日目   9日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   5日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            ねじ径 G1/2 R1/2 Rp1/2 W24山20、TW19山8 - - - - - - - - -
                            サイズ φ40.4×62.5mm Φ41×64mm Φ41×46mm Φ41×81mm - - - - - - - - -
                            使用圧力 0.1~0.75MPa 0.1~0.75MPa 0.1~0.75MPa 0.1~0.75MPa - - - - - - - - -
                            使用流速 3m/秒以下 3m/秒以下 3m/秒以下 3m/秒以下 - - - - - - - - -
                            使用温度 1℃~85℃ 1~85℃ 1~85℃ 1~85℃ - - - - - - - - -

                            G 1/2"" ウォーターハンマー吸収器[止水栓補助型]のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バルブ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました