(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA469BR-16
逆止弁(配管末端器具用) ギャクシベン

逆止弁(配管末端器具用) EA469BR-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

配管端末器具用(混合栓、浄水器)。【本体材質】黄銅、ポリアセタール

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    その他
  • 使用流体:
  • 最高適用圧力【区分】(MPa):
    0.11~1
  • 最高流体温度(℃):
    60
  • 本体材質:
    黄銅
  • 接続種類:
    同径接続
  • 供給側 ねじ接続種類:
    G
  • 制御側 ねじ接続種類:
    G
  • 使用圧力:
    0.05~0.75MPa
  • 使用温度:
    1~60℃
  • 材質詳細:
    黄銅、ポリアセタール
  • 付属品:
    パッキン付
  • メーカー:
    カクダイ

型番

EA469BR-16 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA469BR-16 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
ねじ径
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA469BR-16

3/4B
3/4B
オス:G3/4、メス:G3/4
20
4548745339055
0336-20

1個

2,400( 2,640円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

配管端末器具用(混合栓、浄水器)。【本体材質】黄銅、ポリアセタール

EA469BR-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

逆止弁(配管末端器具用)の型番EA469BR-16のページです。
型番EA469BR-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

逆止弁(配管末端器具用)

逆止弁(配管末端器具用)

    G 1/2"" 立水栓用逆止弁

    G 1/2"" 立水栓用逆止弁

      SL-35N、35HN型 温水機器用逃し弁

      SL-35N、35HN型 温水機器用逃し弁

        戸別給水用減圧弁逆止弁 GD-46・38シリーズ用継手(チャッキ内蔵タイプ)

        戸別給水用減圧弁逆止弁 GD-46・38シリーズ用継手(チャッキ内蔵タイプ)

          通気管接続用防水継手 後付式(CPJ-K)

          通気管接続用防水継手 後付式(CPJ-K)

            RD-25RSN,50RSN型シリーズ 水道用減圧弁

            RD-25RSN,50RSN型シリーズ 水道用減圧弁

              戸別給水用減圧弁逆止弁 CV-36UL/CV-36UKシリーズ

              戸別給水用減圧弁逆止弁 CV-36UL/CV-36UKシリーズ

                戸別給水用減圧弁逆止弁 JO-36UL/JO-36UKシリーズ

                戸別給水用減圧弁逆止弁 JO-36UL/JO-36UKシリーズ

                  定流量弁

                  定流量弁

                    メーカー エスコ エスコ ベン ヨシタケ 中部コーポレーション ベン ヨシタケ ヨシタケ エスコ
                    通常価格 1,639円 1,397円 4,800円 4,915円 24,018円 9,533円 3,613円 1,764円 2,794円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   3日目~   5日目   5日目   5日目   6日目   6日目   1日目~  
                    調整弁/安全弁種類 その他 その他 逃し弁 減圧弁 吸気弁/通気弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁継手 -
                    使用流体 空気 -
                    最高適用圧力【区分】(MPa) 0.11~1 - - 0.11~1 - 0.11~1 0.11~1 0.11~1 -
                    最高流体温度(℃) 60 - 5~100 60 - 5~55 - - -
                    本体材質 黄銅 黄銅 CAC406 - FC150 CAC406 - - 黄銅

                    逆止弁(配管末端器具用)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA469BR-14
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び ねじ径 JANコード メーカー型番

                    1,639円

                    ( 1,803円 )
                    1個 -

                    1日目

                    1/2B1/2Bオス:G1/2、メス:G1/21345487453390480336-16

                    安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました