(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

13x26mm クランク用パッキン(2枚)【2個入り】

13x26mm クランク用パッキン(2枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
216円
税込単価
238円

【商品仕様】・材質…NBR・呼…20・サイズ…内径:13mm、外径:26mm・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パッキン
  • 材質:
    NBR
  • 内径(mm):
    13
  • 外径(mm):
    26
  • 使用温度:
    0~60℃
  • 呼:
    20
  • 入数:
    2枚
  • 厚み:
    2.0
  • 型式:
    101-332
  • メーカー:
    カクダイ

型番

EA469BP-82 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA469BP-82

1パック

2個入り

216( 238円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…NBR
・呼…20
・サイズ…内径:13mm、外径:26mm
・厚み…2mm
・混合栓本体とクランクの間に使用
・入数…2枚
・JAN:4548745947502

EA469BP-82で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

13x26mm クランク用パッキン(2枚)の型番EA469BP-82のページです。
型番EA469BP-82に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

13x26mm クランク用パッキン(2枚)

13x26mm クランク用パッキン(2枚)

    20x30mm 調整用パッキン(2枚)

    20x30mm 調整用パッキン(2枚)

      12.7x18.5mm 給水管用パッキンセット

      12.7x18.5mm 給水管用パッキンセット

        パッキンセット(シャワーホース用)

        パッキンセット(シャワーホース用)

          38 mm /呼32用 排水管用平パッキン(2枚)

          38 mm /呼32用 排水管用平パッキン(2枚)

            35.5mm/呼32用 排水管用平パッキン(2枚)

            35.5mm/呼32用 排水管用平パッキン(2枚)

              30 mm /呼25用 排水管用平パッキン(2枚)

              30 mm /呼25用 排水管用平パッキン(2枚)

                43.5mm/呼38用 排水管用平パッキン

                43.5mm/呼38用 排水管用平パッキン

                  14.0mm/13用 固定コマ用パッキン(2個)

                  14.0mm/13用 固定コマ用パッキン(2個)

                    44 mm /呼38用 排水管用平パッキン(2枚)

                    44 mm /呼38用 排水管用平パッキン(2枚)

                      排水管用差込みパッキン

                      排水管用差込みパッキン

                        呼25用 排水金具パッキンセット

                        呼25用 排水金具パッキンセット

                          単式ボールタップ弁パッキン

                          単式ボールタップ弁パッキン

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 216円 297円 185円 272円 353円 259円 258円 97円 288円 433円 302円 636円 88円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            種類 パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン
                            材質 NBR NBR NBR、PP NBR、EPDM NBR NBR NBR NBR EPDM、ステンレス NBR EPDM、PE SBR、PE NBR
                            内径(mm) 13 20 - - - - - - - - - - -
                            外径(mm) 26 30 - - 38 35.5 30 43.5 14 44 - - -
                            使用温度 0~60℃ 60℃ 65℃ - 60℃ 60℃ - - 1~80℃ 60℃ - - -

                            13x26mm クランク用パッキン(2枚)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました