(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA469BE-102
クロス継手 クロスツギテ

クロス継手 EA469BE-102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,387円
税込単価
2,626円

【特長】接続種類がねじ⇔ねじ/同径・同種のクロス継手です。材質は鋳鉄です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA469BE-102 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA469BE-102 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA469BE-102

1/4B(8A)
4548745338430

1個

2,387( 2,626円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】接続種類がねじ⇔ねじ/同径・同種のクロス継手です。材質は鋳鉄です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

EA469BE-102で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロス継手の型番EA469BE-102のページです。
型番EA469BE-102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロス継手

クロス継手

    Rc 3/4"" クロス継手

    Rc 3/4"" クロス継手

      チーズ

      チーズ

        Rc1・1/2""xRc1・1/2""xRc1・1/2"" チーズ

        Rc1・1/2""xRc1・1/2""xRc1・1/2"" チーズ

          エンドキャップ

          エンドキャップ

            ねじ込み形ティー(ST)

            ねじ込み形ティー(ST)

              ステンレス鋼製チーズ継手ねじ込み

              ステンレス鋼製チーズ継手ねじ込み

                ねじ込み形45°エルボ

                ねじ込み形45°エルボ

                  ねじ込み形90°エルボ(SL)

                  ねじ込み形90°エルボ(SL)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ヤマト特殊鋼 キッツ ヤマト特殊鋼 ヤマト特殊鋼
                    通常価格 1,997円 2,053円 588円 2,026円 618円 845円 758円 1,014円 594円
                    通常出荷日 1日目   3日目   1日目   9日目   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    環境対応 RoHS非対応 - RoHS非対応 - RoHS非対応 - - - -
                    種類 継手 - 継手 - 継手 継手 継手 継手 継手
                    接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ(端末) - ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種
                    接続形状 クロス - ティー - キャップ ティー ティー 45°エルボ 90°エルボ
                    ねじの種類1 Rc - Rc - Rc Rc Rc Rc Rc

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA469BE-103
                    EA469BE-104
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    ねじの呼び1 JANコード

                    2,387円

                    ( 2,626円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    3/8B(10A)4548745338447

                    1,997円

                    ( 2,197円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    1/2B(15A)4548745338454

                    ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました