(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

異径エルボ

異径エルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
624円 ~ 998円
税込価格
686円 ~ 1,098円

【接続種類】ねじ⇔ねじ異径【接続形状】エルボ【材質】黒心可鍛鋳鉄

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 種類:
    継手
  • 接続種類:
    ねじ⇔ねじ異径
  • 接続形状:
    エルボ
  • ねじの種類1:
    Rc
  • ねじの種類2(異径または異種ねじの場合):
    Rc
  • ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合):
    1/2B(15A)
  • 材質:
    鋳鉄
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 材質詳細:
    黒心可鍛鋳鉄製

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3/4B(20A)
4518340907362

1個

624( 686円 )

1日目

1B(25A)
4518340907379

1個

998( 1,098円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【接続種類】ねじ⇔ねじ異径【接続形状】エルボ【材質】黒心可鍛鋳鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異径エルボ

異径エルボ

    Rc 3/4"" x Rc 1/2"" x Rc 3/4"" 異径チーズ

    Rc 3/4"" x Rc 1/2"" x Rc 3/4"" 異径チーズ

      Rc 1/2"" x Rc 3/8"" x Rc 1/2"" 異径チーズ

      Rc 1/2"" x Rc 3/8"" x Rc 1/2"" 異径チーズ

        Rc1・1/4""x Rc 3/4"" 異径エルボ

        Rc1・1/4""x Rc 3/4"" 異径エルボ

          異径チーズ

          異径チーズ

            Rc1・1/2""xRc1・1/2""xRc1・1/2"" チーズ

            Rc1・1/2""xRc1・1/2""xRc1・1/2"" チーズ

              チーズ

              チーズ

                Rc 2"" xRc1・1/4"" 異径エルボ

                Rc 2"" xRc1・1/4"" 異径エルボ

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 624円 829円 1,069円 1,967円 942円 2,026円 588円 3,830円
                  通常出荷日 1日目   9日目   3日目   9日目   1日目   9日目   1日目   9日目  
                  環境対応 RoHS非対応 - - - RoHS非対応 - RoHS非対応 -
                  種類 継手 - - - 継手 - 継手 -
                  接続種類 ねじ⇔ねじ異径 - - - ねじ⇔ねじ異径 - ねじ⇔ねじ同径・同種 -
                  接続形状 エルボ - - - ティー - ティー -
                  ねじの種類1 Rc - - - Rc - Rc -

                  異径エルボのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  自社配管用
                  評価 5.0満足度:5.02022/12/20
                  この商品は自社の配管用として購入しました。配管といっても蒸気を通すためのものですので、耐熱性等が気になるところですが、納期と価格の面から検索していたところ、この商品がヒットしました。サイズ的にも自社配管とマッチしていてバッチリでした。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました