(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA469AM-6B
ブッシング(ステンレス製・1段落ち) ブッシング

ブッシング(ステンレス製・1段落ち) EA469AM-6B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
724円
税込単価
796円

エスコ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ブッシング(ステンレス製・1段落ち)...

詳細情報を確認する

型番

EA469AM-6B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA469AM-6B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
全長
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA469AM-6B

3/4B(20A)
1/2B(15A)
24mm
4548745968767
SFB-2015

1個

724( 796円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ブッシング(ステンレス製・1段落ち)。

EA469AM-6Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブッシング(ステンレス製・1段落ち)の型番EA469AM-6Bのページです。
型番EA469AM-6Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブッシング(ステンレス製・1段落ち)

ブッシング(ステンレス製・1段落ち)

    ステンレス継手 ブッシング SFB型・SMB型

    ステンレス継手 ブッシング SFB型・SMB型

      ブッシング(ステンレス製・2段落ち)

      ブッシング(ステンレス製・2段落ち)

        両ねじニップル(ステンレス製) DF

        両ねじニップル(ステンレス製) DF

          ニップル(ステンレス製)

          ニップル(ステンレス製)

            メーカー エスコ オンダ製作所 エスコ エスコ エスコ
            通常価格 402円 292円 402円 258円 504円
            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
            環境対応 RoHS非対応 - RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応
            種類 継手 継手 継手 継手 継手
            接続種類 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種
            接続形状 ブッシング・おすめすソケット ブッシング ブッシング・おすめすソケット ニップル ニップル
            ねじの種類1 R R R R R

            ブッシング(ステンレス製・1段落ち)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA469AM-10B
            EA469AM-12A
            EA469AM-15A
            EA469AM-20A
            EA469AM-2A
            EA469AM-3B
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            ねじの呼び1 ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) 全長 JANコード メーカー型番

            1,222円

            ( 1,344円 )
            1個 -

            1日目

            1B(25A)3/4B(20A)27mm4548745968774SFB-2520

            1,710円

            ( 1,881円 )
            1個 -

            1日目

            1 1/4B(32A)1B(25A)30mm4548745968781SFB-3225

            2,107円

            ( 2,318円 )
            1個 -

            1日目

            1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)32mm4548745968798SFB-4032

            2,677円

            ( 2,945円 )
            1個 -

            1日目

            2B(50A)1 1/2B(40A)36mm4548745968804SFB-5040

            402円

            ( 442円 )
            1個 -

            1日目

            1/4B(8A)1/8B(6A)17mm4548745967821SFB-0806

            402円

            ( 442円 )
            1個 -

            1日目

            3/8B(10A)1/4B(8A)18mm4548745967838SFB-1008

            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました