エスコ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ニップル(ステンレス製)。
この商品に近い類似品がありませんでした。
EA469AH-2Aで型番確定
ニップル(ステンレス製)の型番EA469AH-2Aのページです。
型番EA469AH-2Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EA469AH-12A |
EA469AH-15A |
EA469AH-1A |
EA469AH-3A |
EA469AH-4A |
EA469AH-6A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ねじの呼び1 | 全長 | JANコード | メーカー型番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,808円 ( 1,989円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1 1/4B(32A) | 56mm | 4548745968620 | SFN-32 | |
1,994円 ( 2,193円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1 1/2B(40A) | 60mm | 4548745968637 | SFN-40 | |
504円 ( 554円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1/8B(6A) | 28mm | 4548745967654 | SFN-06 | |
504円 ( 554円 ) | 1個 | - | 1日目 | 3/8B(10A) | 36mm | 4548745967678 | SFN-10 | |
645円 ( 710円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1/2B(15A) | 42mm | 4548745967685 | SFN-15 | |
996円 ( 1,096円 ) | 1個 | - | 1日目 | 3/4B(20A) | 47mm | 4548745967692 | SFN-20 |