(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニオン(ステンレス製)

ユニオン(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,614円
税込単価
1,775円

【接続種類】ねじ⇔ねじ同径・同種【接続形状】ユニオン【材質】ステンレス

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 種類:
    継手
  • 接続種類:
    ねじ⇔ねじ同径・同種
  • 接続形状:
    ユニオン
  • ねじの種類1:
    Rc
  • 材質:
    ステンレス
  • 表面処理:
    なし
  • 最高使用圧力区分:
    2.0Mpa以下
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.3
  • 使用流体:
    水 / 蒸気 / 油
  • 材質詳細:
    SUS304(SCS13)
  • 使用温度:
    -20~220℃
  • 最高許容圧力詳細:
    1.3MPa(使用温度範囲:-20~180℃)(使用流体:油)・2.0MPa(使用温度範囲:-20~220℃)(使用流体:冷温水、蒸気)
  • 規格:
    JISB2308
  • メーカー:
    オンダ製作所

型番

EA469AG-1A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
全長
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA469AG-1A

1/8B(6A)
30.5mm
4548745963779
SFU-06

1個

1,614( 1,775円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【接続種類】ねじ⇔ねじ同径・同種【接続形状】ユニオン【材質】ステンレス

EA469AG-1Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニオン(ステンレス製)の型番EA469AG-1Aのページです。
型番EA469AG-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニオン(ステンレス製)

ユニオン(ステンレス製)

    異径ソケット(ステンレス製・2段落ち)

    異径ソケット(ステンレス製・2段落ち)

      異径ソケット(ステンレス製・1段落ち)

      異径ソケット(ステンレス製・1段落ち)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 1,614円 718円 718円
        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~  
        環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応
        種類 継手 継手 継手
        接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径
        接続形状 ユニオン ソケット ソケット
        ねじの種類1 Rc Rc Rc

        ユニオン(ステンレス製)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA469AG-10A
        EA469AG-12A
        EA469AG-15A
        EA469AG-2A
        EA469AG-3A
        EA469AG-4A
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        ねじの呼び1 全長 JANコード メーカー型番

        3,246円

        ( 3,571円 )
        1個 -

        1日目

        1B(25A)51.5mm4548745964714SFU-25

        3,829円

        ( 4,212円 )
        1個 -

        1日目

        1 1/4B(32A)55mm4548745964721SFU-32

        4,789円

        ( 5,268円 )
        1個 -

        1日目

        1 1/2B(40A)60mm4548745964738SFU-40

        1,787円

        ( 1,966円 )
        1個 -

        1日目

        1/4B(8A)34mm4548745963786SFU-08

        1,706円

        ( 1,877円 )
        1個 -

        1日目

        3/8B(10A)38mm4548745963793SFU-10

        1,897円

        ( 2,087円 )
        1個 -

        1日目

        1/2B(15A)41mm4548745963809SFU-15

        ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました