エスコ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ 異径ソケット(ステンレス製・1段落ち)。
この商品に近い類似品がありませんでした。
EA469AB-3Bで型番確定
異径ソケット(ステンレス製・1段落ち)の型番EA469AB-3Bのページです。
型番EA469AB-3Bに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EA469AB-12A |
EA469AB-15A |
EA469AB-20A |
EA469AB-2A |
EA469AB-4B |
EA469AB-6B |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ねじの呼び1 | ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) | 全長 | JANコード | メーカー型番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,914円 ( 3,205円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | 48mm | 4548745959932 | SFRS-3225 | |
4,082円 ( 4,490円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | 52mm | 4548745960853 | SFRS-4032 | |
6,012円 ( 6,613円 ) | 1個 | - | 1日目 | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | 58mm | 4548745960860 | SFRS-5040 | |
718円 ( 790円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | 25mm | 4548745959888 | SFRS-0806 | |
1,136円 ( 1,250円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | 34mm | 4548745959901 | SFRS-1510 | |
1,372円 ( 1,509円 ) | 1個 | - | 1日目 | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | 38mm | 4548745959918 | SFRS-2015 |