(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R 3/4"" ミキシングバルブ(高温水用)

R 3/4"" ミキシングバルブ(高温水用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
67,392円
税込単価
74,131円

【商品仕様】・出荷時設定温度…40℃・冷温水用・最大使用圧力…1.0Mpa以下...

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    温度調整弁
  • 使用流体:
  • 温度調整弁型式:
    ミキシングバルブ
  • 最高適用圧力【区分】(MPa):
    0.11~1
  • 最高流体温度(℃):
    110
  • 温度調整ノブ材質:
    高耐熱性樹脂
  • 設定温度:
    40℃(出荷時)
  • 最高使用圧力詳細:
    1Mpa以下
  • 圧差:
    0.25Mpa以下
  • 接続サイズ:
    R3/4
  • バルブ本体材質:
    脱亜鉛合金
  • 接続付属ねじ:
    真鍮製
  • O-リング:
    EPDM
  • 内部スプリング:
    SUS
  • ミキシング設定温度範囲:
    30~60℃

(i)ご注意

  • 給湯温度110℃まで利用出来ます。蒸気の利用はできません。

型番

EA468AK-6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA468AK-6

1個

67,392( 74,131円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・出荷時設定温度…40℃
・冷温水用
・最大使用圧力…1.0Mpa以下
・流体温度…110℃
・温水、冷水入口側圧力差…0.25Mpa以下
・接続サイズ…R3/4
・材質…バルブ本体:脱亜鉛合金
・接続付属ねじ…真鍮製
・O-リング…EPDM
・内部スプリング…SUS
・温度調整ノブ…高耐熱性樹脂
・高温水利用可能。温水、冷水を簡単設定
・ミキシング設定温度範囲…30/60℃給湯温度110℃まで利用出来ます。蒸気の利用はできません。
・簡単設置配管システムへ接続するだけ。バルブ内臓サーモエレメントでミキシングを行う為、電気配線等の作業は不要です。3/5分の作業時間で設置完了。
・コンパクト設計非常にコンパクト設計です、小スペース設置場所へもラクラク取付。
・温度設定目盛付ミキシング設定ノブ部分へ設定温度範囲30/60℃の目盛がついております。ミキシング温度設定後は、透明保護キャップを取り付けて頂き完了。
・やけど防止冷水、温水の流れが停止した際、安全の為、冷温水入口が自動的に遮断され、運転が停止されます。
・耐久性に優れた、材料を使用しております。
・作動方法冷水(C)、温水(H)より流入された冷温水が出口側(Mix)内部に内臓されているサーモエレメントにて温度感知を行います。設定ミキシング温度でミキシングする様に冷温水の流入数量を調節。
・JAN:4548745943474

(i)ご注意

  • 給湯温度110℃まで利用出来ます。蒸気の利用はできません。

EA468AK-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R 3/4"" ミキシングバルブ(高温水用)の型番EA468AK-6のページです。
型番EA468AK-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R 3/4"" ミキシングバルブ(高温水用)

R 3/4"" ミキシングバルブ(高温水用)

    アルミニウム製 ロックレバー式ダンパー

    アルミニウム製 ロックレバー式ダンパー

      ウォームギア式ダンパー

      ウォームギア式ダンパー

        ウォームギア式ダンパー(鋳鉄)

        ウォームギア式ダンパー(鋳鉄)

          鋳鉄製 ロックレバー式ダンパー

          鋳鉄製 ロックレバー式ダンパー

            3/4"" ミキシングバルブ

            3/4"" ミキシングバルブ

              ステンレス鋼製UB(SCS13A/PTFE+SUS304)10Kバタフライバルブ

              ステンレス鋼製UB(SCS13A/PTFE+SUS304)10Kバタフライバルブ

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ キッツ
                通常価格 67,392円 6,747円 9,999円 17,347円 9,462円 61,171円 91,217円
                通常出荷日 19日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目   2日目~  
                調整弁/安全弁種類 温度調整弁 - - - - 温度調整弁 -
                使用流体 - - - - -
                温度調整弁型式 ミキシングバルブ - - - - ミキシングバルブ -
                最高適用圧力【区分】(MPa) 0.11~1 - - - - 0.11~1 -
                最高流体温度(℃) 110 - - - - 90 -

                R 3/4"" ミキシングバルブ(高温水用)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました