(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA465AN-4
Y形ストレーナー ストレーナー

Y形ストレーナー EA465AN-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,997円
税込単価
5,497円

エスコ Y形ストレーナーになります。【使用流体】水【本体材質】青銅

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 使用流体:
  • 形状:
    Y形
  • 本体材質:
    青銅
  • 供給側 接続種類:
    Rc(R)
  • 制御側 接続種類:
    Rc(R)
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.6
  • 材質:
    ボディ:青銅(CAC)、キャップ:C3771BE、ガスケット:非石綿シート、スクリーン:SUS304
  • スクリーン種類:
    60°千鳥打抜きステンレス鋼板
  • スクリーン穴サイズ:
    A:Ф1.4、P:2.4mm
  • 接続形状:
    ねじ込み(JISB0203)
  • 最高許容圧力:
    静流水(120℃以下):1.6MPa

型番

EA465AN-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA465AN-4 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
サイズ(mm)
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA465AN-4

1/2B
1/2B
L:80、H:49、H1:68
0.312kg
4548745612516

1個

4,997( 5,497円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ Y形ストレーナーになります。【使用流体】水【本体材質】青銅

Loading...

EA465AN-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Y形ストレーナーの型番EA465AN-4のページです。
型番EA465AN-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Y形ストレーナー

Y形ストレーナー

    1・1/2"" ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)

    1・1/2"" ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)

      ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)

      ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)

        ステンレス製Y形ストレーナ(80メ)

        ステンレス製Y形ストレーナ(80メ)

          ストレーナー ステンレス製

          ストレーナー ステンレス製

            メーカー エスコ エスコ エスコ ヨシタケ エスコ
            通常価格 4,587円 11,054円 4,297円 28,659円 12,743円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   14日目   1日目~  
            環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 - RoHS非対応
            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / その他 水 / 空気 / 油 / ガス / その他 水 / 空気 / 油 / ガス / その他
            形状 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形
            本体材質 青銅 ダクタイル鋳鉄 ダクタイル鋳鉄 ステンレス鋳鋼 ステンレス鋳鋼
            供給側 接続種類 Rc(R) Rc(R) Rc(R) フランジ Rc(R)

            Y形ストレーナーのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA465AN-10
            EA465AN-12
            EA465AN-14
            EA465AN-20
            EA465AN-3
            EA465AN-6
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び サイズ(mm) 重量 JANコード

            9,997円

            ( 10,997円 )
            1個 あり

            1日目

            1B1BL:115、H:70、H1:1050.762kg4548745612745

            12,119円

            ( 13,331円 )
            1個 -

            1日目

            1 1/4B1 1/4BL:135、H:82、H1:1241.21kg4548745612752

            15,062円

            ( 16,568円 )
            1個 -

            2日目

            1 1/2B1 1/2BL:160、H:98、H1:1491.78kg4548745612769

            26,455円

            ( 29,101円 )
            1個 -

            1日目

            2B2BL:195、H:121、H1:1882.905kg4548745612776

            4,587円

            ( 5,046円 )
            1個 あり

            1日目

            3/8B3/8BL:70、H:44、H1:610.229kg4548745612509

            6,497円

            ( 7,147円 )
            1個 あり

            1日目

            3/4B3/4BL:100、H:57、H1:830.533kg4548745612738

            ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました