(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)

ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,297円 ~ 15,085円
税込価格
4,727円 ~ 16,594円

ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)。【使用流体】水 / 空気 / 油 / ガス

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油 / ガス / その他
  • 形状:
    Y形
  • 本体材質:
    ダクタイル鋳鉄
  • 供給側 接続種類:
    Rc(R)
  • 制御側 接続種類:
    Rc(R)
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.4
  • スクリーン種類:
    60°千鳥打抜きステンレス鋼板
  • スクリーン穴サイズ:
    A:Ф1.4、P:2.4mm
  • 接続形状:
    ねじ込み(JISB0203)
  • 最高許容圧力:
    静流水(120℃以下):1.4MPa、脈動水・蒸気・ガス・空気・油(220℃以下):1.0MPa
  • 使用流体詳細:
    静流水、脈動水、蒸気、ガス、空気、油

(i)ご注意

  • 本製品は銅製キャップを使用しているため、アンモニア・アミン系などの流体には適しません。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
材質
サイズ(mm)
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4B
1/4B
ボディ:ダクタイル鉄(FCD-S)、キャップ:C3771BE、ガスケット:非石綿シート、スクリーン:SUS304
L:65、H:46、H1:63
0.23kg
4548745613742

1個

4,366( 4,803円 )

1日目

1/2B
1/2B
ボディ:ダクタイル鉄(FCD-S)、キャップ:C3771BE、ガスケット:非石綿シート、スクリーン:SUS304
L:85、H:60、H1:85
0.362kg
4548745644494

1個

4,297( 4,727円 )

1日目

2B
2B
ボディ:ダクタイル鉄(FCD-S)、キャップ:C3771BE、ガスケット:非石綿シート、スクリーン:SUS304、プラグ:SUS304
L:180、H:115、H1:170、P:Rc1/2
3kg
4548745644746

1個

15,085( 16,594円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)。【使用流体】水 / 空気 / 油 / ガス

(i)ご注意

  • 本製品は銅製キャップを使用しているため、アンモニア・アミン系などの流体には適しません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)

ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)

    1・1/2"" ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)

    1・1/2"" ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)

      ストレーナー ステンレス製

      ストレーナー ステンレス製

        Y形ストレーナー

        Y形ストレーナー

          OF-15LVA オイルストレーナー M14ねじ×φ8ホース

          OF-15LVA オイルストレーナー M14ねじ×φ8ホース

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ オンダ製作所
            通常価格 4,297円 11,054円 12,743円 4,587円 1,897円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目  
            環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 -
            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / その他 水 / 空気 / 油 / ガス / その他 水 / 空気 / 油 / ガス / その他
            形状 Y形 Y形 Y形 Y形 U形
            本体材質 ダクタイル鋳鉄 ダクタイル鋳鉄 ステンレス鋳鋼 青銅 ZDC2
            供給側 接続種類 Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) M

            ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました