【商品仕様】・材質…ボディ:ダクタイル鉄(FCD-S)、キャップ:C3771B...
型番 | 材質 | サイズ(mm) | 重量 |
---|---|---|---|
EA465AM-14 | ボディ:ダクタイル鉄(FCD-S)キャップ:C3771BEガスケット:非石綿シートスクリーン:SUS304 | L:150、H:100、H1:145、P:Rc3/8 | 2.03kg |
Loading...
【商品仕様】
・材質…ボディ:ダクタイル鉄(FCD-S)、キャップ:C3771BE、ガスケット:非石綿シートガスケット、スクリーン:SUS304、プラグ:SUS304
・最高圧力…空気・ガス・油・蒸気・脈動水(220℃以下):0.98MPa(10kgf/cm2)、静流水(120℃以下):1.37MPa(14kgf/cm2)
・接続形状…ねじ込み:JISB0203
・ねじサイズ(PT)…1・1/2""
・サイズ(mm)…L:150、H:100、H1:145、P:Rc3/8
・スクリーン穴サイズ…A:直径1.4mm、B:2.4mm
・重量…2.03kg
・本製品は銅製キャップを使用しているため、アンモニア・アミン系などの流体には適しません。
・JAN:4548745644739
EA465AM-14で型番確定
1・1/2"" ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)の型番EA465AM-14のページです。
型番EA465AM-14に関する仕様情報を記載しております。