(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA465AK-2
ストレーナー ステンレス製 ストレーナー

ストレーナー ステンレス製 EA465AK-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,399円
税込単価
14,739円

エスコ ストレーナー ステンレス製。【使用流体】水 / 空気 / 油 / ガス

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油 / ガス / その他
  • 形状:
    Y形
  • 本体材質:
    ステンレス鋳鋼
  • 供給側 接続種類:
    Rc(R)
  • 制御側 接続種類:
    Rc(R)
  • 最高使用圧力(MPa):
    2
  • 材質:
    本体:SCS13A、キャップ:SCS13A/SUS304、ガスケット:充填材入りPTFE、スクリーン:SUS304、プラグ:SUS304
  • スクリーン種類:
    304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
  • 接続形状:
    ねじ込み(JISB0203)
  • 最高許容圧力:
    静流水(120℃以下):2.0MPa、脈動水・蒸気・ガス・空気・油(180℃以下):1.0MPa
  • 使用流体詳細:
    静流水、脈動水、蒸気、ガス、空気、油

型番

EA465AK-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA465AK-2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
サイズ(mm)
呼び
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA465AK-2

1/4B
1/4B
L:65、H:50、H1:67、D:15、l:36
8
0.33kg
4548745599428

1個

13,399( 14,739円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ ストレーナー ステンレス製。【使用流体】水 / 空気 / 油 / ガス

EA465AK-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレーナー ステンレス製の型番EA465AK-2のページです。
型番EA465AK-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレーナー ステンレス製

ストレーナー ステンレス製

    1・1/2"" ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)

    1・1/2"" ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)

      ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)

      ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)

        ステンレス製U形ストレーナ(60メ)

        ステンレス製U形ストレーナ(60メ)

          Y形ストレーナー

          Y形ストレーナー

            ステンレス製Y形ストレーナ(80メ)

            ステンレス製Y形ストレーナ(80メ)

              メーカー エスコ エスコ エスコ ヨシタケ エスコ ヨシタケ
              通常価格 12,743円 11,054円 4,297円 74,701円 4,587円 28,659円
              通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   4日目~   1日目~   14日目  
              環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 - RoHS非対応 -
              使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / その他 水 / 空気 / 油 / ガス / その他 水 / 空気 / 油 / ガス / その他 水 / 油 / その他
              形状 Y形 Y形 Y形 U形 Y形 Y形
              本体材質 ステンレス鋳鋼 ダクタイル鋳鉄 ダクタイル鋳鉄 ステンレス鋳鋼 青銅 ステンレス鋳鋼
              供給側 接続種類 Rc(R) Rc(R) Rc(R) フランジ Rc(R) フランジ

              ストレーナー ステンレス製のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA465AK-10
              EA465AK-12
              EA465AK-14
              EA465AK-3
              EA465AK-4
              EA465AK-6
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び サイズ(mm) 呼び 重量 JANコード

              22,258円

              ( 24,484円 )
              1個 -

              1日目

              1B1BL:115、H:77、H1:107、D:30、l:58250.95kg4548745599664

              23,856円

              ( 26,242円 )
              1個 -

              2日目

              1 1/4B1 1/4BL:135、H:90、H1:128、D:39、l:69321.59kg4548745599671

              37,368円

              ( 41,105円 )
              1個 -

              1日目

              1 1/2B1 1/2BL:150、H:100、H1:140、D:46、l:75402.1kg4548745599688

              13,899円

              ( 15,289円 )
              1個 -

              1日目

              3/8B3/8BL:70、H:50、H1:68、D:15、l:36100.37kg4548745599435

              12,743円

              ( 14,017円 )
              1個 -

              1日目

              1/2B1/2BL:85、H:60、H1:80、D:18、l:43150.398kg4548745599442

              15,642円

              ( 17,206円 )
              1個 -

              1日目

              3/4B3/4BL:100、H:65、H1:90、D:23、l:48200.567kg4548745598261

              ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました