(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA465AF-4
リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製) リフトチャッキバルブ

リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製) EA465AF-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,397円
税込単価
5,937円

エスコ 流体用チェックバルブ リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リフト式
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油 / ガス / その他
  • 呼び圧力:
    10K
  • 本体材質:
    ダクタイル鋳鉄
  • 供給側 接続種類:
    Rc(R)
  • 制御側 接続種類:
    Rc(R)
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.37
  • 材質詳細:
    ボディ:ダクタイル鉄(FCD-S)、キャップ:SUS403、ジスク:SUS403、ボディシートリング:SUS403
  • 接続形状:
    ねじ込み:JISB0203
  • 操作方法:
    チャッキ
  • 最高圧力:
    空気・ガス・油・蒸気・脈動水(220℃以下):0.98MPa(10kgf/cm2)、静流水(120℃以下):1.37MPa(14kgf/cm2)

型番

EA465AF-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA465AF-4 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
サイズ(mm)
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA465AF-4

1/2B
1/2B
L:65、H:39
0.35kg
4548745611656

1個

5,397( 5,937円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ 流体用チェックバルブ リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)。

Loading...

EA465AF-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)の型番EA465AF-4のページです。
型番EA465AF-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

    リフトチャッキバルブ

    リフトチャッキバルブ

      スイングチャッキバルブ ステンレス製

      スイングチャッキバルブ ステンレス製

        1・1/2"" スイングチャッキバルブ(フランジ型)

        1・1/2"" スイングチャッキバルブ(フランジ型)

          チェックバルブ(真鍮製)

          チェックバルブ(真鍮製)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 5,397円 11,630円 15,701円 84,592円 2,720円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目~  
            種類 リフト式 リフト式 スイング式 スイング式 ばね式(インライン)
            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / その他 水 / 空気 / 油 / ガス / その他 水 / 空気 / 油 / ガス / その他 水 / 空気 / 油 / ガス / その他 油 / ガス
            呼び圧力 10K 10K 10K 10K -
            本体材質 ダクタイル鋳鉄 ステンレス ステンレス ステンレス 黄銅
            供給側 接続種類 Rc(R) Rc(R) Rc(R) フランジ Rc(R)

            リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA465AF-10
            EA465AF-14
            EA465AF-6
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び サイズ(mm) 重量 JANコード

            6,722円

            ( 7,394円 )
            1個 -

            2日目

            1B1BL:90、H:480.82kg4548745611670

            14,313円

            ( 15,744円 )
            1個 -

            2日目

            1 1/2B1 1/2BL:120、H:652.1kg4548745611908

            6,897円

            ( 7,587円 )
            1個 あり

            1日目

            3/4B3/4BL:80、H:420.5kg4548745611663

            流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました