(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA465AE-10
リフトチャッキバルブ リフトチャッキバルブ

リフトチャッキバルブ EA465AE-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,609円
税込単価
18,270円

【特長】エスコ社製の流体用 ステンレス リフト チャッキバルブです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リフト式
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油 / ガス / その他
  • 呼び圧力:
    10K
  • 本体材質:
    ステンレス
  • 供給側 接続種類:
    Rc(R)
  • 制御側 接続種類:
    Rc(R)
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.4
  • 材質詳細:
    ボディ:SCS13A、キャップ:SCS13A/SUS304、ジスク:SCS13A/SUS304
  • 接続形状:
    ねじ込み:JISB0203
  • 操作方法:
    チャッキ
  • 最高圧力:
    清流水(120℃以下):1.4MPa、蒸気・空気・不燃性ガス・油(150℃以下):1.1MPa、蒸気・空気・不燃性ガス・油(180℃以下):1.0MPa
  • 使用流体詳細:
    清流水、蒸気、空気、不燃性ガス、油

型番

EA465AE-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA465AE-10 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
サイズ(mm)
呼び
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA465AE-10

1B
1B
L:90、H:62
25
0.99kg
4548745605693

1個

16,609( 18,270円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】エスコ社製の流体用 ステンレス リフト チャッキバルブです。

EA465AE-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフトチャッキバルブの型番EA465AE-10のページです。
型番EA465AE-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リフトチャッキバルブ

リフトチャッキバルブ

    スイングチャッキバルブ ステンレス製

    スイングチャッキバルブ ステンレス製

      1・1/2"" スイングチャッキバルブ(フランジ型)

      1・1/2"" スイングチャッキバルブ(フランジ型)

        リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

        リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

          スイングチャッキバルブ 青銅製

          スイングチャッキバルブ 青銅製

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 11,630円 15,701円 84,592円 5,397円 5,496円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   2日目   1日目~   1日目~  
            種類 リフト式 スイング式 スイング式 リフト式 スイング式
            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / その他 水 / 空気 / 油 / ガス / その他 水 / 空気 / 油 / ガス / その他 水 / 空気 / 油 / ガス / その他 水 / 空気 / 油 / ガス / その他
            呼び圧力 10K 10K 10K 10K -
            本体材質 ステンレス ステンレス ステンレス ダクタイル鋳鉄 青銅
            供給側 接続種類 Rc(R) Rc(R) フランジ Rc(R) Rc(R)

            リフトチャッキバルブのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA465AE-3
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び サイズ(mm) 呼び 重量 JANコード

            11,630円

            ( 12,793円 )
            1個 -

            1日目

            3/8B3/8BL:55、H:50100.39kg4548745605679

            流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました