(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1・1/2"" スイングチャッキバルブ(フランジ型)

1・1/2"" スイングチャッキバルブ(フランジ型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
84,592円
税込単価
93,051円

【商品仕様】・材質…ボディ:SCS13A、キャップ:SCS13A/SUS304...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スイング式
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油 / ガス / その他
  • 呼び圧力:
    10K
  • 本体材質:
    ステンレス
  • 供給側 接続種類:
    フランジ
  • 供給側 管フランジの呼び:
    1 1/2B
  • 制御側 接続種類:
    フランジ
  • 制御側 管フランジの呼び:
    1 1/2B
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.4
  • 材質詳細:
    ボディ:SCS13A、キャップ:SCS13A/SUS304、ジスク:SCS13A、ヒンジピン:SUS304、プラグ:SUS304、プラグ用ガスケット:非石綿シートガスケット
  • サイズ(mm):
    L:150、H:72
  • 呼び:
    40
  • 接続:
    フランジ接続(JISB2220 10K)
  • 操作方法:
    チャッキ
  • 最高圧力:
    清流水(120℃以下):1.4MPa、蒸気・空気・不燃性ガス・油(150℃以下):1.1MPa、蒸気・空気・不燃性ガス・油(180℃以下):1.0MPa
  • 重量:
    5.4kg

型番

EA465AB-14 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA465AB-14

1個

84,592( 93,051円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ボディ:SCS13A、キャップ:SCS13A/SUS304、ジスク:SCS13A、ヒンジピン:SUS304、プラグ:SUS304、プラグ用ガスケット:非石綿シートガスケット
・最高圧力…清流水(120℃以下):1.4MPa、蒸気・空気・不燃性ガス・油(150℃以下):1.1MPa、蒸気・空気・不燃性ガス・油(180℃以下):1.0MPa
・クラス…10K
・操作方法…チャッキ
・接続…フランジ接続(JISB222010K)
・呼び…40(1・1/2"")
・サイズ(mm)…L:150、H:72
・重量…5.4kg
・JAN:4548745612868

EA465AB-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1・1/2"" スイングチャッキバルブ(フランジ型)の型番EA465AB-14のページです。
型番EA465AB-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1・1/2"" スイングチャッキバルブ(フランジ型)

1・1/2"" スイングチャッキバルブ(フランジ型)

    スイングチャッキバルブ ステンレス製

    スイングチャッキバルブ ステンレス製

      リフトチャッキバルブ

      リフトチャッキバルブ

        リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

        リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

          スイングチャッキバルブ 青銅製

          スイングチャッキバルブ 青銅製

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 84,592円 15,701円 11,630円 5,397円 5,496円
            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
            種類 スイング式 スイング式 リフト式 リフト式 スイング式
            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / その他 水 / 空気 / 油 / ガス / その他 水 / 空気 / 油 / ガス / その他 水 / 空気 / 油 / ガス / その他 水 / 空気 / 油 / ガス / その他
            呼び圧力 10K 10K 10K 10K -
            本体材質 ステンレス ステンレス ステンレス ダクタイル鋳鉄 青銅
            供給側 接続種類 フランジ Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R)

            1・1/2"" スイングチャッキバルブ(フランジ型)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました