種類 | スイング式 | 使用流体 | 水 / 空気 / 油 / ガス / その他 |
---|---|---|---|
本体材質 | 青銅 | 供給側 接続種類 | Rc(R) |
供給側 配管ねじの呼び | 3/4B | 制御側 接続種類 | Rc(R) |
制御側 配管ねじの呼び | 3/4B | 最高使用圧力(MPa) | 1.37 |
最高圧力 | 油・ガス・空気・脈動水(120℃以下)・飽和蒸気:0.98MPa(10kgf/cm2)、静流水(120℃以下):1.37MPa(14kgf/cm2) | JANコード | 4518340546752 |
規格 | JIS規格品 | - | - |
エスコ 流体用のチェックバルブ・スイングチャッキバルブです。
この商品に近い類似品がありませんでした。
スイングチャッキバルブ 青銅製の型番EA465A-6のページです。
型番EA465A-6に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EA465A-10 |
EA465A-12 |
EA465A-14 |
EA465A-20 |
EA465A-3 |
EA465A-4 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 供給側 配管ねじの呼び | 制御側 配管ねじの呼び | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,406円 ( 14,747円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1B | 1B | 4518340546769 | |
23,544円 ( 25,898円 ) | 1個 | - | 2日目 | 1 1/4B | 1 1/4B | 4518340546776 | |
26,533円 ( 29,186円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1 1/2B | 1 1/2B | 4518340546783 | |
43,139円 ( 47,453円 ) | 1個 | - | 1日目 | 2B | 2B | 4518340546790 | |
5,496円 ( 6,046円 ) | 1個 | - | 1日目 | 3/8B | 3/8B | 4518340546721 | |
7,338円 ( 8,072円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1/2B | 1/2B | 4518340546738 |
型番 |
---|