手締で簡単にクランプができるハンドル付。【材質】ステンレス。
Loading...
EA463HB-44で型番確定
手締めホースクランプ(ステンレス製)の型番EA463HB-44のページです。
型番EA463HB-44に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EA463HB-41 |
EA463HB-42 |
EA463HB-43 |
EA463HB-45 |
EA463HB-46 |
EA463HB-47 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ホース外径締付範囲(Min) (mm) | ホース外径締付範囲(Max) (mm) | 重量 | ハンドル色 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212円 ( 233円 )2個入り | 1パック | - | 1日目 | 8 | 12 | 11g | 青 | 4518340604629 | |
228円 ( 251円 )2個入り | 1パック | - | 2日目 | 10 | 16 | 12g | オレンジ | 4518340255807 | |
228円 ( 251円 )2個入り | 1パック | - | 1日目 | 12 | 20 | 12g | 緑 | 4518340255678 | |
238円 ( 262円 )2個入り | 1パック | - | 1日目 | 16 | 25 | 13g | 青 | 4518340258051 | |
242円 ( 266円 )2個入り | 1パック | - | 1日目 | 16 | 27 | 13g | オレンジ | 4518340258013 | |
242円 ( 266円 )2個入り | 1パック | - | 1日目 | 20 | 32 | 16g | 青 | 4518340431362 |