(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)

8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,406円
税込単価
7,047円

【商品仕様】・材質…ステンレス(SUS430)・ケースサイズ…234×168×...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    バンド長さ固定
  • ホース外径締付範囲(Min)(mm):
    8
  • ホース外径締付範囲(Max)(mm):
    32
  • 材質:
    ステンレス
  • EA463HBー41(20個):
    バンド幅:9mm、適合直径:8~12mm
  • EA463HBー43(20個):
    バンド幅:9mm、適合直径:12~20mm
  • EA463HBー45(20個):
    バンド幅:9mm、適合直径:16~25mm
  • EA463HBー47(10個):
    バンド幅:9mm、適合直径:20~32mm
  • ケースサイズ:
    234×168×62mm
  • 厚み:
    0.6mm
  • 材質詳細:
    バンド:ステンレス(SUS430)、スクリュー:スチール、ハンドル:POM
  • 単品/セット:
    セット品

型番

EA463HB-100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA463HB-100

1個

6,406( 7,047円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS430)
・ケースサイズ…234×168×62mm〈セット内容〉
・EA463HB-41(20個)…バンド幅:9mm、適合直径:8/12mm
・EA463HB-43(20個)…バンド幅:9mm、適合直径:12/20mm
・EA463HB-45(20個)…バンド幅:9mm、適合直径:16/25mm
・EA463HB-47(10個)…バンド幅:9mm、適合直径:20/32mm
・EA508KC-2(ケース)
・JAN:4518340941076

EA463HB-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)の型番EA463HB-100のページです。
型番EA463HB-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)

8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)

    11-57mm 万能型クランプセット(ステンレス製)

    11-57mm 万能型クランプセット(ステンレス製)

      5.6-23mm ホースクランプセット(ステンレス製)

      5.6-23mm ホースクランプセット(ステンレス製)

        ホースクランプセット(110個)

        ホースクランプセット(110個)

          JUBILEE マルチバンドスクリューセット 11mm幅10m SUS304

          JUBILEE マルチバンドスクリューセット 11mm幅10m SUS304

            20- 44mm ホースクランプセット

            20- 44mm ホースクランプセット

              スチール製 ホースクランプ

              スチール製 ホースクランプ

                10- 32mm ホースクランプセット

                10- 32mm ホースクランプセット

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ JUBILEE エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 6,406円 13,026円 13,248円 14,658円 15,172円 1,454円 739円 8,344円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                  種類 バンド長さ固定 バンド長さ固定 バンド長さ固定 バンド長さ固定 - バンド長さ固定 バンド長さ固定 バンド長さ固定
                  ホース外径締付範囲(Min)(mm) 8 11 5.6 8 - 10 - 10
                  ホース外径締付範囲(Max)(mm) 32 57 23 50 - 44 - 32
                  材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - スチール スチール スチール
                  EA463HBー41(20個) バンド幅:9mm、適合直径:8~12mm - - - - - - -

                  8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました