(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

102-110mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)

102-110mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,748円
税込単価
1,923円

【商品仕様】・適合直径…102/110mm・バンド幅…19mm・材質…バンド:...

詳細情報を確認する

  • ホース外径締付範囲(Min)(mm):
    102
  • ホース外径締付範囲(Max)(mm):
    110
  • 材質:
    ステンレス
  • バンド厚:
    0.6mm
  • バンド幅:
    19mm
  • 六角ナット対辺:
    11mm
  • 材質詳細:
    バンド:SUS301、ボルト:スチール

型番

EA463CT-110 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ホース外径締付範囲(Min)ホース外径締付範囲(Max)材質
EA463CT-110102mm110mmステンレス

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA463CT-110

1個

1,748( 1,923円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合直径…102/110mm
・バンド幅…19mm
・材質…バンド:SUS301、ボルト:スチール
・バンド厚…0.6mm
・六角ナット対辺…11mm
・JAN:4518340713925

Loading...

EA463CT-110で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

102-110mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)の型番EA463CT-110のページです。
型番EA463CT-110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

102-110mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)

102-110mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)

    T-BOLT クランプ(301ステンレス製)

    T-BOLT クランプ(301ステンレス製)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 1,748円 1,564円
      通常出荷日 3日目   1日目~  
      ホース外径締付範囲(Min)(mm) 102 -
      ホース外径締付範囲(Max)(mm) 110 -
      材質 ステンレス ステンレス
      バンド厚 0.6mm 0.6mm
      バンド幅 19mm 19mm

      102-110mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました