(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA463CK-38
オールステンレス製 コンスタント・トルク クランプ コンスタントトルククランプ

オールステンレス製 コンスタント・トルク クランプ EA463CK-38

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,106円
税込単価
2,317円

温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず、締め付けトルクが安定します。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    バンド長さ固定
  • 材質:
    ステンレス
  • トルク範囲:
    3.4~7.9Nm(35~81kg/cm)
  • 六角ねじ:
    5/16"(8mm)
  • バンド厚:
    0.6mm
  • バンド幅:
    14.2mm
  • 材質詳細:
    バンド:SUS301、スクリュー:SUS410
  • 単品/セット:
    単品

型番

EA463CK-38 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA463CK-38 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ホース外径締付範囲(Min)(mm)
ホース外径締付範囲(Max)(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA463CK-38

21
38
4518340713536

1個

2,106( 2,317円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず、締め付けトルクが安定します。

Loading...

EA463CK-38で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス製 コンスタント・トルク クランプの型番EA463CK-38のページです。
型番EA463CK-38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステンレス製 コンスタント・トルク クランプ

オールステンレス製 コンスタント・トルク クランプ

    ホースクランプ(305ステンレス製)

    ホースクランプ(305ステンレス製)

      コンスタント・トルク クランプ

      コンスタント・トルク クランプ

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 2,106円 3,074円 2,789円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        種類 バンド長さ固定 バンド長さ固定 -
        材質 ステンレス ステンレス ステンレス
        トルク範囲 3.4~7.9Nm(35~81kg/cm) - 5.7~14Nm(58~144kg/cm)
        六角ねじ 5/16"(8mm) - 3/8"
        バンド厚 0.6mm - 0.7mm

        オールステンレス製 コンスタント・トルク クランプのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA463CK-27
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        ホース外径締付範囲(Min)
        (mm)
        ホース外径締付範囲(Max)
        (mm)
        JANコード

        2,317円

        ( 2,549円 )
        1個 -

        1日目

        14274518340713512

        ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました