種類 | バンド長さ固定 | ホース外径締付範囲(Min)(mm) | 25 |
---|---|---|---|
ホース外径締付範囲(Max)(mm) | 45 | 材質 | ステンレス |
バンド厚 | 0.7mm | バンド幅 | 16mm |
入数 | 5個 | 六角(ー)ねじ | 5/16"(8mm) |
材質詳細 | バンド:SUS304、スクリュー:SUS410 | JANコード | 4518340713352 |
ねじ締めトルク(Nm) | 22.6 | 単品/セット | 単品 |
エスコ ホースバンド 強力型クランプ(410ステンレス製)。
強力型クランプ(410ステンレス製)の型番EA463CE-45のページです。
型番EA463CE-45に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EA463CE-143 |
EA463CE-156 |
EA463CE-181 |
EA463CE-54 |
EA463CE-67 |
EA463CE-79 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ホース外径締付範囲(Min) (mm) | ホース外径締付範囲(Max) (mm) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,191円 ( 7,910円 )5個入り | 1パック | - | 1日目 | 121 | 143 | 4518340713437 | |
7,841円 ( 8,625円 )5個入り | 1パック | - | 1日目 | 133 | 156 | 4518340713444 | |
7,743円 ( 8,517円 )5個入り | 1パック | - | 1日目 | 159 | 181 | 4518340713468 | |
6,908円 ( 7,599円 )5個入り | 1パック | - | 1日目 | 32 | 54 | 4518340713369 | |
5,682円 ( 6,250円 )5個入り | 1パック | - | 1日目 | 45 | 67 | 4518340713376 | |
6,082円 ( 6,690円 )5個入り | 1パック | - | 1日目 | 57 | 79 | 4518340713383 |
型番 |
---|