(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

21- 44mm/1/2""[マリンガード]クランプ(SS/10個)【10個入り】

21- 44mm/1/2""[マリンガード]クランプ(SS/10個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,105円
税込価格
3,416円

【商品仕様】・適合直径…21/44mm・材質…スクリュー:SUS305、バンド...

詳細情報を確認する

  • ホース外径締付範囲(Min)(mm):
    21
  • ホース外径締付範囲(Max)(mm):
    44
  • 材質:
    ステンレス
  • バンド幅:
    12.7mm
  • 六角(ー)ねじ:
    5/16”(8mm)
  • 材質詳細:
    スクリュー:SUS305、バンド:SUS301

型番

EA463CD-44 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番ホース外径締付範囲(Min)ホース外径締付範囲(Max)材質
EA463CD-4421mm44mmステンレス

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

EA463CD-44

1パック

10個入り

3,105( 3,416円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合直径…21/44mm
・材質…スクリュー:SUS305、バンド:SUS301
・バンド幅…12.7mm
・六角(‐)ねじ…5/16""(8mm)
・耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。
・入数は10個入りです。
・JAN:4518340769625

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

21- 44mm/1/2""[マリンガード]クランプ(SS/10個)

21- 44mm/1/2""[マリンガード]クランプ(SS/10個)

    105-178mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)

    105-178mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)

      マリンガード クランプ(302SS)

      マリンガード クランプ(302SS)

        マリンガード クランプ(SS)

        マリンガード クランプ(SS)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 3,105円 7,702円 4,934円 3,846円
          通常出荷日 9日目   9日目   1日目   1日目  
          ホース外径締付範囲(Min)(mm) 21 105 - -
          ホース外径締付範囲(Max)(mm) 44 178 - -
          材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
          バンド幅 12.7mm 14.2mm 14.2mm 12.7mm
          六角(ー)ねじ 5/16”(8mm) 5/16”(8mm) 5/16"(8mm) 5/16"(8mm)

          21- 44mm/1/2""[マリンガード]クランプ(SS/10個)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました