(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

11-57mm 万能型クランプセット(ステンレス製)

11-57mm 万能型クランプセット(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,026円
税込単価
14,329円

【商品仕様】・材質…バンド:SUS301、スクリュー:スチール・六角(‐)ねじ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    バンド長さ固定
  • ホース外径締付範囲(Min)(mm):
    11
  • ホース外径締付範囲(Max)(mm):
    57
  • 材質:
    ステンレス
  • EA463CAー20(10個):
    バンド幅:12.7mm、適合直径:11~20mm
  • EA463CAー27(10個):
    バンド幅:12.7mm、適合直径:14~27mm
  • EA463CAー44(10個):
    バンド幅:12.7mm、適合直径:21~44mm
  • EA463CAー57(10個):
    バンド幅:12.7mm、適合直径:33~57mm
  • ケースサイズ:
    300×200×62mm
  • 六角(ー)ねじ:
    5/16"(8mm)
  • 材質詳細:
    バンド:SUS301、スクリュー:スチール
  • 単品/セット:
    セット品

型番

EA463CA 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA463CA

1個

13,026( 14,329円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…バンド:SUS301、スクリュー:スチール
・六角(‐)ねじ…5/16""(8mm)
・ケースサイズ…300×200×62mm〈セット内容〉
・EA463CA-20(10個)…バンド幅:12.7mm、適合直径:11/20mm
・EA463CA-27(10個)…バンド幅:12.7mm、適合直径:14/27mm
・EA463CA-44(10個)…バンド幅:12.7mm、適合直径:21/44mm
・EA463CA-57(10個)…バンド幅:12.7mm、適合直径:33/57mm
・EA508MD-5(ケース)
・JAN:4518340941069

EA463CAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

11-57mm 万能型クランプセット(ステンレス製)の型番EA463CAのページです。
型番EA463CAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

11-57mm 万能型クランプセット(ステンレス製)

11-57mm 万能型クランプセット(ステンレス製)

    8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)

    8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)

      5.6-23mm ホースクランプセット(ステンレス製)

      5.6-23mm ホースクランプセット(ステンレス製)

        万能型クランプ(301ステンレス製)

        万能型クランプ(301ステンレス製)

          102-110mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)

          102-110mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)

            27-31mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)

            27-31mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 13,026円 6,406円 13,248円 2,759円 1,748円 1,642円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目  
              種類 バンド長さ固定 バンド長さ固定 バンド長さ固定 バンド長さ固定 - バンド長さ固定
              ホース外径締付範囲(Min)(mm) 11 8 5.6 - 102 27
              ホース外径締付範囲(Max)(mm) 57 32 23 - 110 31
              材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス スチール
              EA463CAー20(10個) バンド幅:12.7mm、適合直径:11~20mm - - - - -

              11-57mm 万能型クランプセット(ステンレス製)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました