(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

35mm 二重クランプ・強力(ステンレス製/10個)【10個入り】

35mm 二重クランプ・強力(ステンレス製/10個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,272円
税込単価
5,799円

【商品仕様】・最大直径…35mm・幅…9.5mm・2重巻・材質…SUS201・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    バンド長さフリー
  • ホース外径締付範囲(Max)(mm):
    35mm
  • 材質:
    ステンレス
  • 幅:
    9.5mm
  • 入数:
    10本入り
  • 厚み:
    0.64mm
  • 材質詳細:
    SUS201
  • 単品/セット:
    単品
  • 型番:
    JS2029
  • メーカー:
    BAND-IT(バンド・イット)

型番

EA463BD-35 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA463BD-35

1パック

10個入り

5,272( 5,799円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大直径…35mm
・幅…9.5mm
・2重巻
・材質…SUS201
・厚み…0.64mm
・EA463EE-5を使用して下さい。
・入数は10本入りです。
・JAN:4518340145214

EA463BD-35で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

35mm 二重クランプ・強力(ステンレス製/10個)の型番EA463BD-35のページです。
型番EA463BD-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

35mm 二重クランプ・強力(ステンレス製/10個)

35mm 二重クランプ・強力(ステンレス製/10個)

    8-12mm ホースクランプ(10個)

    8-12mm ホースクランプ(10個)

      ホースクランプ(SUS430)

      ホースクランプ(SUS430)

        ホースクランプ(ステンレス)

        ホースクランプ(ステンレス)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 5,272円 1,593円 163円 594円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目  
          種類 バンド長さフリー バンド長さ固定 バンド長さ固定 バンド長さ固定
          ホース外径締付範囲(Max)(mm) 35mm 12 - -
          材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
          9.5mm - - -
          入数 10本入り - - 10個

          35mm 二重クランプ・強力(ステンレス製/10個)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました