(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20- 44mm ホースクランプセット

20- 44mm ホースクランプセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,454円
税込単価
1,599円

【商品仕様】・材質…スチール亜鉛メッキ・適合直径(入数)…10/20mm(8個...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    バンド長さ固定
  • ホース外径締付範囲(Min)(mm):
    10
  • ホース外径締付範囲(Max)(mm):
    44
  • 材質:
    スチール
  • ケースサイズ:
    220(W)×150(D)×47(H)mm
  • バンド厚:
    10~20、10~22、13~25mm:0.8mm/13~27、19~38、19~44mm:1.0mm
  • バンド幅:
    10~20、10~22mm:8mm/13~25、13~27、19~38、19~44mm:12mm
  • 適合直径(入数):
    10~20mm(8個)、10~22mm(6個)、13~25mm(4個)、13~27mm(2個)、19~38mm(2個)、19~44mm(4個)
  • 材質詳細:
    スチール(亜鉛メッキ)
  • 総重量:
    465g
  • 単品/セット:
    セット品

型番

EA463AY 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA463AY

1個

1,454( 1,599円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール亜鉛メッキ
・適合直径(入数)…10/20mm(8個)、10/22mm(6個)、13/25mm(4個)、13/27mm(2個)、19/38mm(2個)、19/44mm(4個)
・バンド幅…10/20、10/22、13/25mm:8mm13/27、19/38、19/44mm:12mm
・バンド厚…10/20、10/22、13/25mm:0.8mm13/27、19/38、19/44mm:1.0mm
・ケースサイズ…220(W)×150(D)×47(H)mm
・総重量…465g
・JAN:4548745950427

EA463AYで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20- 44mm ホースクランプセットの型番EA463AYのページです。
型番EA463AYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20- 44mm ホースクランプセット

20- 44mm ホースクランプセット

    ホースクランプセット(110個)

    ホースクランプセット(110個)

      10- 32mm ホースクランプセット

      10- 32mm ホースクランプセット

        11-57mm 万能型クランプセット(ステンレス製)

        11-57mm 万能型クランプセット(ステンレス製)

          JUBILEE マルチバンドスクリューセット 11mm幅10m SUS304

          JUBILEE マルチバンドスクリューセット 11mm幅10m SUS304

            35mm 二重クランプ・強力(ステンレス製/10個)

            35mm 二重クランプ・強力(ステンレス製/10個)

              スチール製 ホースクランプ

              スチール製 ホースクランプ

                ホースクランプ(305ステンレス製)

                ホースクランプ(305ステンレス製)

                  8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)

                  8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)

                    ホースクランプ(スチール亜鉛メッキ)

                    ホースクランプ(スチール亜鉛メッキ)

                      オールステンレス製 コンスタント・トルク クランプ

                      オールステンレス製 コンスタント・トルク クランプ

                        5.6-23mm ホースクランプセット(ステンレス製)

                        5.6-23mm ホースクランプセット(ステンレス製)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ JUBILEE エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 1,454円 14,658円 8,344円 13,026円 15,249円 5,272円 739円 3,074円 6,406円 1,129円 2,106円 13,248円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                          種類 バンド長さ固定 バンド長さ固定 バンド長さ固定 バンド長さ固定 - バンド長さフリー バンド長さ固定 バンド長さ固定 バンド長さ固定 バンド長さ固定 バンド長さ固定 バンド長さ固定
                          ホース外径締付範囲(Min)(mm) 10 8 10 11 - - - - 8 - - 5.6
                          ホース外径締付範囲(Max)(mm) 44 50 32 57 - 35mm - - 32 - - 23
                          材質 スチール ステンレス スチール ステンレス - ステンレス スチール ステンレス ステンレス スチール ステンレス ステンレス
                          ケースサイズ 220(W)×150(D)×47(H)mm 330×230×70(H)mm 225×190×40mm 300×200×62mm - - - - 234×168×62mm - - 167×126×62mm

                          20- 44mm ホースクランプセットのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました