(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

27-31mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)【10個入り】

27-31mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,642円
税込単価
1,806円

【商品仕様】・材質…スチール(亜鉛メッキ)・EA463PB-2のプライヤーでカ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    バンド長さ固定
  • ホース外径締付範囲(Min)(mm):
    27
  • ホース外径締付範囲(Max)(mm):
    31
  • 材質:
    スチール
  • バンド幅:
    9mm
  • 材質詳細:
    スチール(亜鉛メッキ)
  • 単品/セット:
    単品

型番

EA463AE-31 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ホース外径締付範囲(Min)ホース外径締付範囲(Max)材質
EA463AE-3127mm31mmスチール

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA463AE-31

1パック

10個入り

1,642( 1,806円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール(亜鉛メッキ)
・EA463PB-2のプライヤーでカシメて締付けて下さい。
・バンド幅…9mm
・適合直径…27/31mm
・JAN:4518340649194

EA463AE-31で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

27-31mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)の型番EA463AE-31のページです。
型番EA463AE-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

27-31mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)

27-31mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)

    強力型クランプ(410ステンレス製)

    強力型クランプ(410ステンレス製)

      70- 92mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)

      70- 92mm 強力型クランプ(410ステンレス製/5個)

        105-178mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)

        105-178mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 1,642円 5,682円 6,189円 8,703円
          通常出荷日 1日目   1日目~   3日目   9日目  
          種類 バンド長さ固定 バンド長さ固定 - -
          ホース外径締付範囲(Min)(mm) 27 - 70 105
          ホース外径締付範囲(Max)(mm) 31 - 92 178
          材質 スチール ステンレス ステンレス ステンレス
          バンド幅 9mm 16mm 16mm 14.2mm

          27-31mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました