(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10- 32mm ホースクランプセット

10- 32mm ホースクランプセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,344円
税込単価
9,178円

【商品仕様】・〈セット内容〉…・バンド幅9mm…適合直径:10/16mm(20...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    バンド長さ固定
  • ホース外径締付範囲(Min)(mm):
    10
  • ホース外径締付範囲(Max)(mm):
    32
  • 材質:
    スチール
  • バンド幅9mm:
    適合直径:10~16mm(20個)、12~22mm(20個)
  • ケースサイズ:
    225×190×40mm
  • バンド幅12mm:
    適合直径:16~27mm(20個)、20~32mm(10個)
  • 厚み:
    0.8mm
  • 材質詳細:
    バンド:スチール亜鉛メッキ
  • 単品/セット:
    セット品

型番

EA463AA 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA463AA

1個

8,344( 9,178円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・〈セット内容〉…
・バンド幅9mm…適合直径:10/16mm(20個)適合直径:12/22mm(20個)
・バンド幅12mm…適合直径:16/27mm(20個)適合直径:20/32mm(10個)
・バンド材質…スチール亜鉛メッキ
・ケースサイズ…225×190×40mm
・JAN:4518340021167

EA463AAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10- 32mm ホースクランプセットの型番EA463AAのページです。
型番EA463AAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10- 32mm ホースクランプセット

10- 32mm ホースクランプセット

    ホースクランプセット(110個)

    ホースクランプセット(110個)

      20- 44mm ホースクランプセット

      20- 44mm ホースクランプセット

        11-57mm 万能型クランプセット(ステンレス製)

        11-57mm 万能型クランプセット(ステンレス製)

          JUBILEE マルチバンドスクリューセット 11mm幅10m SUS304

          JUBILEE マルチバンドスクリューセット 11mm幅10m SUS304

            スチール製 ホースクランプ

            スチール製 ホースクランプ

              5.6-23mm ホースクランプセット(ステンレス製)

              5.6-23mm ホースクランプセット(ステンレス製)

                8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)

                8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)

                  35mm 二重クランプ・強力(ステンレス製/10個)

                  35mm 二重クランプ・強力(ステンレス製/10個)

                    ホースクランプ(305ステンレス製)

                    ホースクランプ(305ステンレス製)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ JUBILEE エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 8,344円 14,658円 1,454円 13,026円 15,172円 739円 13,248円 6,406円 5,272円 3,074円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                      種類 バンド長さ固定 バンド長さ固定 バンド長さ固定 バンド長さ固定 - バンド長さ固定 バンド長さ固定 バンド長さ固定 バンド長さフリー バンド長さ固定
                      ホース外径締付範囲(Min)(mm) 10 8 10 11 - - 5.6 8 - -
                      ホース外径締付範囲(Max)(mm) 32 50 44 57 - - 23 32 35mm -
                      材質 スチール ステンレス スチール ステンレス - スチール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                      バンド幅9mm 適合直径:10~16mm(20個)、12~22mm(20個) 適合ホース径:8~12mm(20個)、10~16mm(20個)、12~20mm(20個)、16~25mm(20個)、20~32mm(10個)、25~40mm(10個)、32~50mm(10個) - - - - - - - -

                      10- 32mm ホースクランプセットのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました