(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8- 12mm ホースクランプ(10個)【10個入り】

8- 12mm ホースクランプ(10個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,103円
税込単価
1,213円

【商品仕様】・材質…スチール(亜鉛メッキ)・バンド厚…0.7mm・バンド幅…9...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    バンド長さ固定
  • ホース外径締付範囲(Min)(mm):
    8
  • ホース外径締付範囲(Max)(mm):
    12
  • 材質:
    スチール
  • バンド厚:
    0.7mm
  • バンド幅:
    9mm
  • 入数:
    10個
  • 材質詳細:
    スチール(亜鉛メッキ)
  • 単品/セット:
    単品

型番

EA463A-12 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA463A-12

1パック

10個入り

1,103( 1,213円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール(亜鉛メッキ)
・バンド厚…0.7mm
・バンド幅…9mm
・適合直径…8/12mm
・入数…10個
・JAN:4518340651418

EA463A-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8- 12mm ホースクランプ(10個)の型番EA463A-12のページです。
型番EA463A-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8- 12mm ホースクランプ(10個)

8- 12mm ホースクランプ(10個)

    ホースクランプ(スチール亜鉛メッキ)

    ホースクランプ(スチール亜鉛メッキ)

      万能型クランプ(301ステンレス製)

      万能型クランプ(301ステンレス製)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 1,103円 1,129円 2,759円
        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~  
        種類 バンド長さ固定 バンド長さ固定 バンド長さ固定
        ホース外径締付範囲(Min)(mm) 8 - -
        ホース外径締付範囲(Max)(mm) 12 - -
        材質 スチール スチール ステンレス
        バンド厚 0.7mm - -

        8- 12mm ホースクランプ(10個)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました