エスコ カプラ・ワンタッチジョイント ホースクランプ(アルミニウム製)。
この商品に近い類似品がありませんでした。
EA462EE-6で型番確定
ホースクランプ(アルミニウム製)の型番EA462EE-6のページです。
型番EA462EE-6に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EA462EE-10 |
EA462EE-12 |
EA462EE-15 |
EA462EE-20 |
EA462EE-25 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | サイズ(W×H) | 重量 | 適合ホース内径 | 適合ホース外径 | 適合相手 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,665円 ( 2,932円 ) | 1個 | - | 1日目 | 69×50mm | 約151g | 25mm | 36~39mm | EA462EA-10・EB-10・EC-10・ED-10用 | 4548745728897 | |
2,409円 ( 2,650円 ) | 1個 | - | 9日目 | 76×50mm | 約162g | 32mm | 43~46mm | EA462EA-12・EB-12・EC-12・ED-12用 | 4548745728903 | |
2,571円 ( 2,828円 ) | 1個 | - | 9日目 | 83×50mm | 約167g | 38mm | 50~53mm | EA462EA-15・EB-15・EC-15・ED-15用 | 4548745728910 | |
3,581円 ( 3,939円 ) | 1個 | - | 1日目 | 102×56mm | 約310g | 50mm | 63~67mm | EA462EA-20・EB-20・EC-20・ED-20用 | 4548745728927 | |
4,708円 ( 5,179円 ) | 1個 | - | 9日目 | 120×74mm | 約454g | 63mm | 78~82mm | EA462EA-25・EB-25・EC-25・ED-25用 | 4548745729054 |